W przetwórstwie mleczarskim zawsze jest szczyt sezonu
W przypadku produktów sezonowych, takich jak lody, elastyczność oznacza jak najszybsze reagowanie na zmiany pogody lub aktualne trendy rynkowe. Jednocześnie bardzo ważna jest niezawodna produkcja nawet w bardzo niskich temperaturach oraz w trybie ciągłym.
W produkcji mleczarskiej skuteczność ekonomiczna ma ścisły związek z problemem korozji spowodowanej działaniem agresywnych surowców i środków produkcji. Z tego powodu cała seria siłowników ze stali szlachetnej i szeroka gama akcesoriów firmy Festo zostały sprawdzone pod kątem odporności na korozję.
Specjalne wersje optymalizowane dla danego zastosowania zapewniają maksymalną jakość produktu bez względu na otoczenie i warunki.
Wybrane produkty dla strefy bezpośredniego kontaktu z żywnością
Siłownik okrągły CRDH ze stali nierdzewnej w wykonaniu Hygienic Design
Odporność na korozję, bardzo łatwy do umycia, różne wersje i wiele akcesoriów.
Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem. Klasa 6 czystego pomieszczenia jako standard!
Siłownik znormalizowany CRDSNU ze stali nierdzewnej
Siłownik z tej samej rodziny produktów, ale zaprojektowany jako zgodny z normą ISO 6432
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy w obudowie ze stali nierdzewnej SIE...-CR
Nowa technologia umożliwia uzyskanie bardzo dużej i dużej strefy zadziałania nawet w przypadku metali nieżelaznych, jak aluminium, mosiądz, miedź itd. Bezszwowa obudowa ze stal nierdzewnej (powierzchnia aktywna w obudowie)
Wybrane produkty dla strefy rozbryzgów
Siłowniki znormalizowane CDN w wykonaniu Clean Design
Siłowniki znormalizowane konfigurowane zgodnie z normą ISO 15552, zwiększona odporność na korozję i specjalna konstrukcja ułatwiająca czyszczenie.
Kompaktowy siłownik CDC w wykonaniu Clean Design
Łatwy do czyszczenia siłownik kompaktowy. Krótki skok, zwarta konstrukcja.
Wiele indywidualnych kombinacji.
Siłownik okrągły DSNU-R3
Szeroki wybór siłowników zgodnych z normą DIN ISO 6432. Wersja R3 to jeszcze wyższa odporność na korozję. Obudowa i tłoczysko ze stali nierdzewnej. Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem.
Wyspa zaworowa Clean Design CDVI
Modułowa wyspa zaworowa w wykonaniu Clean Design. Higieniczna, odporna na korozję i łatwa do czyszczenia. Atest HACCP.
Złącze/przewód PUN-H i QS-F
Idealna do stosowania w przemyśle spożywczym:
poliuretanowy przewód PUN-H w połączeniu ze złączem QS-F zapewnia optymalną, nieprzerwaną i bezawaryjną eksploatację systemów i szybki montaż. Aprobata FDA i wysoka odporność na korozję!
Doskonały do każdego zastosowania: kombinacja złącza QS-F z polietylenowym przewodem PLN.
Czujnik zbliżeniowy odporny na korozję SIE...PA
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe w różnych wykonaniach. Wzmocniona obudowa poliamidowa.
Wybrane produkty do strefy bez kontaktu z żywnością
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe SIE...
Możliwość zasilania prądem stałym i przemiennym, wyjście dwustanowe PNP, NPN lub wyjście analogowe, średnica od 3 mm do M30, także w wykonaniu specjalnym. Konstrukcje odporne na korozję, o dużej strefie zadziałania, bez udziału miedzi i PTFE...
Liniowy napęd beztłoczyskowy DGC
Minimalne wymiary, średnica od 8 mm! Szybki i łatwy montaż, optymalizowane opcje mocowania, precyzja i niezawodność.
Przewód i złącze PFAN/CRQS
Kombinacja złącza wtykowego ze stali nierdzewnej CRQS z odpowiednim przewodem: złącze o maksymalnej odporności chemicznej i na korozję. Dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym i opakowań.
Przewód z tworzywa sztucznego PFAN jest odporny na wysoką temperaturę oraz czynniki chemiczne i został dopuszczony do stref bezpośredniego kontaktu z żywnością. Odporny na działanie niemalże wszystkich czynników środowiskowych.
Zespoły przygotowania powietrza serii MS — MS4, MS6
Dostępne w różnych rozmiarach jako: pojedyncze elementy, zmontowane różne kombinacje dostępne z magazynu, kombinacje dla specyficznych aplikacji lub gotowe do instalacji rozwiązania.
Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem.
Przepływ do 7500 l/min, zdalne monitorowanie i sterowanie, złącze 18" ... 3/4". Możliwość skonfigurowania indywidualnych rozwiązań.
Zespoły przygotowania powietrza w katalogu