Kontakt

Mapka dojazdowa                                                            Mapa z podziałem na regiony

Contact Center Festo Polska

Contac Center

Doradztwo techniczno-handlowe

  • Zapytania ofertowe
  • Zamówienia
  • Wsparcie techniczne
  • Kompleksowe projekty

 

+48 (22) 711 41 00

+48 (22) 711-41-02

Poniedziałek - Piątek 7.45 - 16.15

Dydaktyka Hardware

map_regions_PL_228x228px

Wyposażenie edukacyjne laboratoriów

  • Wsparcie techniczne projektów
  • Zapytania ofertowe
  • Zamówienia

 

    + 48 22 711 41 01

    + 48 22 711 41 02

 

Sieć biur Festo w Polsce

 

Region Centrum:
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn

 

Region Południe:
Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

 

Region Zachód:
Poznań
ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań

 

Kontakt z biurami przez Contact Center

Szkolenia i Konsulting

Szkolenia i Konsulting

Wsparcie Business Education Center

  • Rezerwacja szkoleń 
  • Doradztwo 
  • Analiza potrzeb szkoleniowych 
  • Informacje ogólne w zakresie
    szkoleń

 

+48 (22) 711 41 03

+48 (22) 711 41 02

 Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Centrala Festo

 

Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn

Certyfikacja wg normy
DIN EN ISO 9001:2008
przez TÜV Bayern

Cert. Nr  Q1530546

KRS 0000125918
NIP: 522-010-11-48
REGON: 001417021

Kapitał zakładowy:
14 888 593,50 PLN

 

Kontakt elektroniczny