Modułowa wyspa zaworowa MPA-L

Ekonomiczna i uniwersalna pod względem zastosowania Indywidualne płyty przyłączeniowe zapewniają modułowość krokową

Wysoka wydajność pneumatyczna:

  • Wysokie natężenie przepływu
  • Zintegrowany, ręczny regulator ciśnienia
  • Elastyczne zasilanie ciśnieniem oraz tworzenie różnych stref ciśnieniowych
  • Kanały doprowadzające o dużej średnicy umożliwiają jednoczesne i niezawodne przełączanie wielu zaworów
  • Lekkie i odporne na korozję płyty przyłączeniowe z tworzywa sztucznego

 

Dane techniczne
Liczba zaworówDo 32 zaworów/cewek
Przyłącza pneumatyczne
  • W lewej płycie końcowej lub w pośrednich zasileniach
  • Zintegrowany tłumik hałasu lub odpowietrzenie przewodowe
Wielkość przyłączyQS4, QS6, QS8, QS10
Zakres temperatury [°C]-5 …+50 (do 60°C na zapytanie)
Stopień ochronyIP40, IP65
Funkcje zaworów5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, 1x3/2 i funkcje specjalne
Przyłącza elektryczneInterfejs Multipol i terminal CPX
Zakres przepływu [l/min]Do 360