Siłownik znormalizowany DSBF w wykonaniu Clean Design

Siłownik serii Clean Design łatwy do czyszczenia – z znormalizowanymi wymiarami i obszernym asortymentem osprzętu montażowego

Idealny do stosowania w aplikacjach w przemyśle spożywczym, rozlewniach napojów lub w maszynach pakujących

Korzyści:

  • Siłownik znormalizowany zgodny z normą ISO 15552
  • ze zwiększoną odpornością na korozję
  • Odporny na środki czyszczące dostępne w handlu
  • Smar i uszczelnienie tłoczyska w wersji podstawowej
  • zgodne z wymogami FDA
  • Długa żywotność dzięki zastosowaniu opcjonalnego
  • uszczelnienia do pracy na sucho
  • Dostępne z amortyzacją samonastawną PPS
  • Możliwe mocowanie czujników z zachowaniem
  • warunków higienicznych
  • Szeroka gama dostępnych akcesoriów montażowych
  • pasujących do instalacji każdego typu 
Dane techniczne
Średnica tłoka [mm] 32, 40, 50, 63, 80, 100
Skok [mm] 10 … 2000
Przyłącza pneumatyczne G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Amortyzacja Nastawialna amortyzacja w położeniach końcowych PPV
Amortyzacja samonastawna PPS
Sygnalizacja położenia Przez czujnik SMT-C1
Zakres temperatury [°C]

Standard: -20 ... +80

Odporność na wysoką temperaturę: 0 ... +120

Niska temperatura: -40 ... +80