Podwójny pozycjoner do silników serwo CMMD-AS

Podwójny pozycjoner do sterowania dwoma niezależnymi silnikami serwo

Do standardowych zastosowań i prostych zadań pozycjonowania z połączeniem WE/WY

Korzyści:

  • Tylko jeden moduł sprzętowy (pozycjoner) wymagany do niezależnego sterowania dwoma silnikami serwo

  • Prąd silnika 2 x 4 A można dowolnie podzielić pomiędzy dwa pozycjonery w stosunku do 2 A/6 A
  • Łatwy i przyjazny w obsłudze: rozruch i aktualizacje oprogramowania sprzętowego przy użyciu gniazda karty SD
  • Programowanie i parametryzacja przy użyciu narzędzi programowych
  • Płynne pozycjonowanie bez szarpnięć poprzez sterowanie w pętli zamkniętej
  • Niezawodne blokowanie ponownego uruchomienia w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem

 

Dane techniczne

Pozycjoner silnika CMMD-AS do silnika serwo

Moment obrotowy dla postoju [Nm] ~4.7
Moment szczytowy [Nm] ~9.2
Prędkość [obr./min] ~10000
Rozszerzony interfejs WE/WY Cztery tryby pracy
Bezpieczne zatrzymanie Zgodność z normą EN 954-1 Kat. 3
Napięcie pierwotne 100 ... 230 V prądu przemiennego
Prąd silnika

CMMD-AS: 2 x 4A

(można ustawić dowolną wartość do 2 A/6 A)

Zintegrowane rejestry pozycjonowania 64