Chwytaki

Chwytaki standardowe

Ekonomiczne chwytanie we wszystkich zastosowaniach standardowych

    Chwytak równoległy DHPS

Chwytak równoległy DHPS

Chwytak z prowadzeniem w rowku T do przenoszenia obciążeń

  • Duża siła chwytania przy małych rozmiarach
  • Całkowity skok otwarcia maks. 25 mm

 

Chwytak równoległy DHPS — więcej informacji

    Chwytak trójszczękowy DHDS

Chwytak trójszczękowy DHDS

Chwytaki z rowkiem T

  • Duża siła chwytania przy niewielkich wymiarach
  • Średnica chwytania maks. 50 mm

 

Chwytak trójszczękowy DHDS — więcej informacji

    Chwytak promieniowy DHRS

Chwytak promieniowy DHRS

  • Poprzeczne podparcie szczęk chwytających nawet przy dużym obciążeniu momentem
  • Całkowity kąt otwarcia 180°

 

Chwytak promieniowy DHRS — więcej informacji

    Chwytak kątowy DHWS

Chwytak kątowy DHWS

Zoptymalizowane podparcie szczęki chwytającej

  • Ruch według układu prowadzenia z rowkiem
  • Całkowity kąt otwarcia 40°

 

Chwytak kątowy DHWS — więcej informacji

    Chwytak promieniowy HGRC

Chwytak promieniowy HGRC i chwytak kątowy HGWC

Kompaktowa i wydajna konstrukcja w trzech wielkościach z trzema kątami otwarcia

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki optymalnemu stosunkowi ceny do wydajności
  • Stała siła chwytania dzięki zastosowaniu mechanizmu zębatkowego

 

Chwytak promieniowy HGRC w katalogu

Chwytak kątowy HGWC w katalogu

Wytrzymałe i hermetyczne chwytaki

Precyzyjne i mocne chwytanie nawet w najtrudniejszych warunkach

    Chwytak równoległy HGPT-B

Chwytak równoległy HGPT-B/HGPT-B-F

Wysoka odporność na momenty skręcające i długi okres eksploatacji dzięki wytrzymałej i precyzyjnej prowadnicy z rowkiem T

  • Całkowita siła chwytania do 6300 N w przypadku wykonania o dużej sile HGPT-F
  • Niezawodne działanie w trudnym środowisku dzięki nadmuchowi

 

Chwytak równoległy HGPT-B/HGPT-B-F — więcej informacji

Chwytak równoległy HGPT-B/HGPT-B-F w katalogu

    Hermetyczny chwytak równoległy HGPD

Hermetyczny chwytak równoległy HGPD

Wytrzymała konstrukcja z pełnym uszczelnieniem do dużego obciążenia momentem

  • Bezproblemowa praca w trudnym środowisku z obecnością pyłu i płynów
  • Optymalny stosunek zajmowanej przestrzeni do siły i wymuszony ruch szczęki chwytającej

 

Chwytak równoległy HGPD — więcej informacji

Chwytak równoległy HGPD w katalogu

    Chwytak o długim skoku HGPL

Chwytak o długim skoku HGPL

Chwytak dwustronnego działania z przedłużonym rowkiem T

  • Równoległe i przeciwległe tłoki napędu poruszają szczękami chwytającymi bezpośrednio i bez straty siły
  • Szybsza realizacja procesów dzięki możliwości nastawiania skoku otwarcia

 

Chwytak o długim skoku HGPL — więcej informacji

Chwytak o długim skoku HGPL w katalogu

 

    Chwytak trójszczękowy HGDT

Chwytak trójszczękowy HGDT/HGDT-F

Wysoka odporność na momenty skręcające i długi czas eksploatacji

  • Całkowita siła chwytania do 4500 N w przypadku wykonania o dużej sile HGDT-F
  • Podtrzymanie siły chwytania zapewnia bezpieczeństwo w razie utraty zasilania sprężonym powietrzem

 

Chwytak trójszczękowy HGDT-F — więcej informacji

Chwytak trójszczękowy HGDT w katalogu

    Chwytak trójszczękowy HGDD

Hermetyczny chwytak trójszczękowy HGDD

Wytrzymała konstrukcja z pełnym uszczelnieniem do dużego obciążenia momentem

  • Bezproblemowa praca w trudnych środowiskach
  • Synchroniczny ruch szczęk chwytających dzięki wymuszonemu prowadzeniu

 

Chwytak trójszczękowy HGDD — więcej informacji

Hermetyczny chwytak trójszczękowy HGDD w katalogu

    Chwytak promieniowy HGRT

Chwytak promieniowy HGRT

Precyzyjny i niezawodny nawet przy dużym obciążeniu momentem dzięki długim palcom

  • Duża żywotność: ok. 10 milionów cykli przełączania
  • Dowolne ustawienie całkowitego kąta otwarcia (maks. 180°)

 

Chwytak promieniowy HGRT — więcej informacji

Chwytak promieniowy HGRT w katalogu

Chwytaki elastyczne

Systemy chwytaków do zastosowań specjalnych

    Chwytaki DHEB z przyssawką mieszkową

Chwytaki DHEB z przyssawką mieszkową

Ostrożne i niezawodne chwytanie wewnętrzne

  • Ostrożne chwytanie i materiał przyssawki mieszkowej zapobiegają zadrapaniu elementów roboczych
  • Sprawdzenie szczelności możliwe w trakcie procesu chwytania

 

Chwytak z przyssawką mieszkową DHEB — więcej informacji

Chwytak z przyssawką mieszkową DHEB w katalogu

    Chwytak elektryczny HGPLE

Elektryczny chwytak równoległy HGPLE

Zmienna regulacja położenia i prędkości

  • Zmienna prędkość, siła i skok
  • Krótszy czas chwytania dzięki wstępnemu położeniu do trzymania

 

Elektryczny chwytak równoległy HGPLE — więcej informacji

Chwytak elektryczny HGPLE w katalogu

    Chwytak adaptacyjny DHDG

Chwytak adaptacyjny DHDG

Bioniczny system chwytaka z minimalnym ciężarem własnym

  • Palce chwytaka z funkcją Fin Ray Effect® do bezpiecznego trzymania elementów roboczych o nieregularnych kształtach
  • Ostrożne chwytanie dzięki minimalnemu naciskowi na uchwyconą powierzchnię

 

Chwytak adaptacyjny DHGD — informacje o produkcie

Oprogramowanie do doboru wielkości chwytaków

Do obliczenia optymalnej kompensacji masy, kierunku ruchu i elementu roboczego może posłużyć

Narzędzie do doboru chwytaków