Zawory to elementy pneumatyczne stosowane w technologii automatyzacji do sterowania napędami, takimi jak siłowniki, siłowniki beztłoczyskowe, silniki lub chwytaki. Jeśli chodzi o same zawory, rozróżnia się zawory uruchamiane pneumatycznie, elektrycznie i ręcznie, które Festo oferuje w wielu różnych konstrukcjach i wersjach. Ponadto oferujemy również zawory przeznaczone do stosowania z wyspami zaworowymi, w zależności od wymagań systemu.
Na tym etapie dobór zaworów zazwyczaj oznacza finalizację konstrukcji lub wymianę komponentów. Najszybsze wyniki można osiągnąć, najpierw wybierając właściwą funkcję zaworu — a następnie dopasowując typ zaworu.
Pneumatyka jest wykorzystywana w automatyce przemysłowej do przenoszenia ruchu lub siły. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą sprężonego powietrza. Sam ruch jest realizowany przez siłowniki, które w automatyce są z kolei sterowane za pomocą zaworów lub wysp zaworowych.
Elementy prostego układu pneumatycznego (przykład):
Jeśli diagnozujesz prędkość, powtarzalność lub czas cyklu, często należy analizować sterowanie przepływem i sposób odprowadzania powietrza w zaworze — nie tylko sam siłownik.
Zawory Festo można stosować uniwersalnie lub konfigurować indywidualnie, zależnie od aplikacji. Oprócz zaworów rozdzielających, zaworów odcinających, regulatorów przepływu czy ciśnienia, w naszej ofercie znajdują się również zawory piezoelektryczne – proporcjonalne regulatory ciśnienia, które charakteryzują się długą żywotnością i minimalnym zapotrzebowaniem na energię.
Zawór rozdzielający służy do zmiany kierunku przepływu, otwierania lub blokowania przepływu sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym.
Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatyczniez Festo:
Zawory procesowe i zawory do mediów Festo sterują różnymi mediami w maszynie podczas chłodzenia, smarowania, czyszczenia, mycia i sterylizacji, a także w procesach dozowania i mieszania — niezależnie od tego, czy pracują z gazami, cieczami o wysokiej lepkości, pastami czy granulatami.
z Festo:
Zawory regulacji przepływu — nazywane również zaworami przelotowymi lub zaworami dławiącymi — są stosowane w pneumatyce do regulacji przepływu sprężonego powietrza.
Zawory przepływowez Festo:
Bezpieczeństwo funkcjonalne aplikacji ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w pneumatyce, gdyż – w przeciwieństwie do układów elektrycznych – praca w tym przypadku odbywa się zazwyczaj przy użyciu zwykłych komponentów sprzętowych. Poza szczegółowymi informacjami produktowymi na naszej stronie internetowej, nasi inżynierowie projektowi pozostają do dyspozycji, aby zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie wdrażania systemu. Usługa ta umożliwia szybsze i bardziej opłacalne zapewnienie bezpieczeństwa systemu.
Dokładnie to, czego szukasz: zawory i wyspy zaworowe Festo zgodne z normami, przeznaczone do uniwersalnych oraz specyficznych aplikacji. Festo oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania. Zainspiruj się naszymi najważniejszymi produktami z zakresu automatyki przemysłowej.
Podobnie jak każdy zawór, zawory pneumatyczne pełnią funkcję sterującą, która pozwala określić ilość gazu lub sprężonego powietrza, jaka może przez nie przepływać. W zaworze pneumatycznym przepływ jest sterowany sygnałem pneumatycznym.
Do sterowania siłownikami można stosować zawory sterowane pośrednio elektrycznie lub zawory pneumatyczne. Zawory sterowane elektrycznie mogą być obsługiwane za pomocą 12 V, 24 V lub 230 V. Typowymi wariantami są na przykład zawory 3/2- i 5/2-drogowe. Zawory pneumatyczne są natomiast uruchamiane za pomocą sprężonego powietrza.
Asortyment zaworów i wysp zaworowych Festo obejmuje: