Oprogramowanie online może służyć do dobrania optymalnego pneumatycznego systemu napędowego. Wystarczy następnie kliknąć myszą, aby zasymulować jego działanie!
Z oprogramowania inżynierskiego można korzystać w trybie online w odniesieniu do niektórych grup produktów.
Napędy pneumatyczne — siłowniki
Siłowniki okrągłe (ISO 6432): DSNU, ESNU, DSN, ESN, CRDSNU
Siłowniki z profilu/ze szpilkami (ISO 15552): DNC, DNCB, DNG, DNU, CDN, CRDNG
Siłowniki kompaktowe (ISO21287): ADN, AEN
Do 50% mniej zajmowanej przestrzeni niż siłowniki znormalizowane (zgodnie z ISO 15552) dzięki kompaktowym rozmiarom:
ADVU, AEVU, AEVUZ, AEVULQZ, ADVUL, ADVULQ
Minimalna wysokość dzięki niewielkim wymiarom w stosunku do średnicy tłoka:
ADVC, AEVC
Napędy pneumatyczne — jednostki manipulatora
HGPT, HGPL, HGPP, HGPC, HGP, HGPM
HGP, HGDT
HGWM, HGW, HGR
HGDS
HPV
Amortyzatory hydrauliczne:
Program do doboru amortyzatorów
Wyspy zaworowe:
Uproszczona konfiguracja produktu: możliwość szybkiego doboru wysp zaworowych na podstawie parametrów
Wstępny dobór wyspy zaworowej