Bezpieczeństwo projektowania w Festo

Bezpieczeństwo projektowania w Festo

Eliminacja zagrożeń dzięki bezpiecznej pneumatyce

Maszyny należy projektować w taki sposób, aby chronić ludzi i zwierzęta przed obrażeniami, a mienie i środowisko naturalne przed szkodami. Celem jest zapobieganie wszelakim szkodom fizycznym. Zastosowanie bezpiecznych elementów pneumatycznych Festo oznacza, że użytkownik może wdrażać funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne z wytycznymi dyrektywy maszynowej WE.

  

Od końca 2009 r. obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE a nowa norma bezpieczeństwa PN-EN ISO 13849-1 obowiązuje od początku 2012 r.

Dyrektywa jest wiążąca prawnie. Musi zostać uwzględniona w legislacji krajowej wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Poniższe zagadnienia są dla Ciebie szczególnie ważne: 

- Ramy czasowe dla znowelizowanej dyrektywy maszynowej i normy PN-EN ISO 13849-1

- Definicja i pojęcie ryzyka

- Ocena ryzyka

- Zgodna z dyrektywą procedura bezpiecznego projektu (zgodnie z normą PN-EN ISO 12100)

- Architektury sterowania (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1)

 

 

Co należy zrobić?

 

Szczegółowe informacje na temat praktycznego wdrożenia wytycznych nowej dyrektywy maszynowej można znaleźć w "Przewodniku po technice bezpieczeństwa". 

Dowiedz się jak można otrzymać "Przewodnik po technice bezppieczeństwa".

 

Pobierz plakat "Bezpieczeństwo@Festo" (ok. 6 MB)