Festo - lider innowacyjnych rozwiązań w automatyzacji zakładów oraz procesów przemysłowych
Festo jest wiodącym na świecie dostawcą pneumatycznych i elektrycznych technologii automatyzacji.
Od ponad 40 lat jest liderem w branży dzięki swojej innowacyjności i kompetencji w rozwiązywaniu problemów w aspekcie aplikacji pneumatycznych, jak również dzięki unikalnym w skali światowej programom dydaktycznym i edukacyjnym.
Firma dopasowuje swoje usługi do potrzeb najbardziej wymagających klientów dzięki obszernej ofercie prawie 30 000 produktów katalogowych, do których zalicza się również gotowe rozwiązania do zainstalowania jak również te niestandardowe na indywidualne zamówienie.
To sprawia, że Festo jest partnerem z wyboru przez wielu klientów na całym świecie - zarówno w automatyce przemysłowej, automatyzacji procesów, doradztwie jak i szkoleniach.
Synergiczne impulsy dla bardziej efektywnej ...
…automatyzacji fabryk.
Łączenie, obracanie, chwytanie, pozycjonowanie, trzymanie, testowanie i sprawdzanie pojedynczych materiałów: te zadania automatyzacji są w pełni obsługiwane przez produkty i usługi oferowane przez Festo. Standardowa oferta produktowa obejmuje komponenty pneumatyczne, serwopneumatyczne oraz napędy elektryczne a także zawory i wyspy zaworowe. Czujniki, inteligentne i kompaktowe systemy wizyjne oraz sterowniki zapewniają doskonałą komunikację w obszarze łańcucha sterowania. Zespoły przygotowania powietrza, przewody i złączki uzupełniają ofertę.
Dodatkowe informacje na temat produktów dla automatyki przemysłowej
…automatyzacji procesów.
Marka Festo jest światowym symbolem doświadczenia w automatyce przemysłowej od ponad 60 lat. Od dłuższego czasu Festo odnosi również sukcesy w automatyzacji procesów. Festo zapewnia scentralizowane i zdecentralizowane koncepcje automatyzacji produkcji, transportu, obsługi i usuwania gazów, cieczy, materiałów plastycznych lub sypkich. Monitorowanie stanu w automatyce przemysłowej i wszechstronna diagnostyka produktów umożliwia ograniczenie przestojów produkcji do minimum.