Festo- fakty, liczby, dane

Sektor biznesowy 
  • Automatyzacja: produkcji i procesów przemysłowych
  • Dydaktyka: Systemy nauczania, szkolenia i doradztwo
Rok założenia 
  • 1925
Obrót (globalnie)
  • 1,8 mld euro
Liczba pracowników (globalnie)
  • około 14,600 pracowników na całym świecie 
Inwestycje w badania i rozwój 
  • 8,5% obrotu
Portfolio
  • ponad 30 000 produktów katalogowych w kilkuset tysiącach wariantów
  • automatyzacja pneumatyczna, serwopneumatyczna i elektryczna
  • rozwiązania dopasowane do wymagań różnych branż oraz specjalistyczne doradztwo
Firmy 
  • 59 niezależnych spółek na całym świecie
Oddziały 
  • ponad 250 oddziałów/biur regionalnych
Agencje 
  • autoryzowane przedstawicielstwa w ponad 39 krajach 
Serwis posprzedażny 
  • w 176 państwach 
Certyfikaty jakości
Certyfikaty środowiskowe 
Certyfikacja grupowa w sieci rozwoju, produkcji i logistyki
  • ISO 9001 (od 2005)
  • ISO 14001 (od 2005)
  • 1 certyfikat lokalizacji dla VDA 6.4
  • 1 certyfikat lokalizacji dla ISO TS 16949
  • 1 certyfikat lokalizacji dla OHSAS 18001
Certyfikat jakości i środowiskowy
  • 47 spółek na świecie posiada certyfikat ISO 9001
  • 3 spółki posiadają certyfikat środowiskowy ISO 14001
Klienci Festo
  • Ponad 300 000 w 176 krajach