Sterowniki elektroniczne

Sterowniki programowalne (FEC) dla realizacji kompleksowych zadań sterowania, zintegrowane sterowniki, panele operatorskie (FED) i oprogramowanie do wizualizacji

Typ Wejścia/wyjścia cyfrowe Wejścia/wyjścia analogowe Ethernet Interfejsy szeregowe Programowanie Opis

Sterownik do robotów CMXR

Robotic controller CMXR

Maks. 120/106 Maks. 4/4

+

1

Narzędzie FTL (Festo Teach Language) wraz z narzędziem FCT (Festo Configuration Tool)

 

  • Sterownik do robotów z aplikacjami o nawet sześciu stopniach swobody (kinematyka 3D)
  • Sterownik PLC z modułem WE/WY lub Profibus
  • Moduł podrzędny Profibus
  • Opcjonalnie: moduł kodera, rozszerzenie WE/WY)

CMXR w katalogu

Sterownik modułowy CECX

Modular controller CECX

Maks. 192/168 48/48

+

8

CoDeSys firmy Festo

  • Możliwość używania jako sterownika nadrzędnego i sterownika napędu do funkcji PLC i sterowania ruchem w wielu osiach wraz z interpolacją
  • Wbudowany moduł nadrzędny CANopen
  • Opcjonalnie moduł nadrzędny lub podrzędny Profibus DP V1
  • Opcjonalne moduły (koder, rozszerzenie WE/WY)
CECX w katalogu

FED-CEC/FED-UIM

Embedded control FED-CEC/FED-UIM

20/12 8/4

+

1

CoDeSys firmy Festo

  • Moduł procesora do instalacji w panelach operatorskich FED-50 ... FED-5000
  • Wbudowany moduł nadrzędny CANopen
  • Możliwość rozbudowy o moduł WE/WY FED-UIM do panelach operatorskich FED-500, FED-1000, FED-2000 i FED-5000
FED-CEC/FED-UIM w katalogu

Sterownik
FEC Compact
Controller FEC Compact

12/8

+

2

FST wersja 4.10
64 programy
  • Kompaktowy sterownik w atrakcyjnej cenie
  • Opcjonalne podłączenie do sieci
  • Oprogramowanie dostosowane do potrzeb użytkownika — niezwykle intuicyjne programowanie

Kompaktowy sterownik FEC w katalogu

Sterownik
FEC Standard
Controller FEC Standard

16/8
32/16
3/1

+

2

FST wersja 4.10
64 programy
  • Mocna konstrukcja sterownika przy minimalnych gabarytach
  • Szybka instalacja przy użyciu systemu SAC
  • Oprogramowanie dostosowane do potrzeb użytkownika — niezwykle intuicyjne programowanie

Standardowy sterownik FEC w katalogu

Blok sterownika
CPX-FEC
Control block CPX-FEC

Konfigurowalny
Maks. 502
32/18 +
TCP/IP
Easy IP
Modbus TCP
HTTP

1

FST wersja 4.10
64 programy

  • Modułowy zintegrowany system sterowania
  • Autonomiczna obsługa jako FEC lub jako programowalna wyspa zaworowa
  • Zdalny sterownik do przetwarzania wstępnego w zdecentralizowanych i samodzielnych podsystemach w sieciach przemysłowych, takich jak Profibus, Profinet, DeviceNet itp.

+ Standard, tj. zawsze dostępny