Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne SIEH, SEIN, SIEF, SIEA, SIES: również dostępne w wersji odpornej na korozję i zakłócenia występujące przy spawaniu

 

Typ Rozmiar  Wyjście dwustanowe Funkcja elementu przełączającego  Napięcie  Przyłącze elektryczne  Opis
Czujnik SIEN

Proximity sensors SIEN
Ø 4 mm
M5
Ø 6,5 mm
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
Zestyk hermetyczny bezstykowy PNP, NPN

Styk normalnie otwarty (N/O)

Styk normalnie zamknięty (N/C)

10 - 30 V prądu stałego

15 - 34 V prądu stałego

Kabel, 3-żyły

M8x1, 3-pin
M12x1, 3-pin

  • Standardowy czujnik ze standardowym zasięgiem działania
  • Podstawowa konstrukcja 

Czujnik SIEN w katalogu

Czujnik SIEH
Proximity sensors SIEH

Ø 3 mm
M12x1
M18x1
Zestyk hermetyczny bezstykowy PNP, NPN

Styk normalnie otwarty (N/O)

Styk normalnie zamknięty (N/C)

10 - 30 V prądu stałego

15 - 34 V prądu stałego

Kabel, 3-żyły

M8x1, 3-pin
M12x1, 3-pin

Czujnik ze zwiększonym zasięgiem działania


Czujniki indukcyjne SIEH w katalogu

Czujnik SIEF
Proximity sensors SIEF
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
40x40 mm
Zestyk hermetyczny bezstykowy PNP, NPN

Styk normalnie otwarty (N/O)

przeciwstawne

10 - 30 V prądu stałego

10 - 65 V prądu stałego

Cabel, 3 żyły

M8x1, 3-pin
M12x1, 3-pin
M12x1, 4-pin

  • Czujnik ze zwiększonym zasięgiem działania 
  • Współczynnik redukcyjny 1 
  • Konstrukcja odporna na zakłócenia przy spawaniu 

Czujnik indukcyjny SIEF w katalogu

Czujnik SIED

Proximity sensors SIED
M12x1
M18x1
M30x1,5
2-żyły,
bezstykowe 

Styk normalnie otwarty (N/O)

Styk normalnie zamknięty (N/C)

120 - 320 V prądu stałego

20 - 265 V prądu zmiennego

 
Kabel, 3-żyły
M12x1, 3-pin

Czujnik stałego i zmiennego napięcia


 Czujnik indukcyjny SIED w katalogu

Czujnik SIEA

Proximity sensors SIEA
M8x1
M12x1
M18x1
M30x1,5
analogowe:
0 - 10 V
4 - 20 mA
- 15 - 30 V prądu stałego  M8x1, 3-pin
M12x1, 4-pin

Czujnik z wyjściem analogowym


Czujnik indukcyjny SIEA w katalogu

Czujnik SIES

Proximity sensors SIES

Nowy! 

SIES-8M

blok w kształcie:
5 mm
8 mm
40 mm

Zestyk hermetyczny bezstykowy PNP, NPN

Styk normalnie otwarty (N/O)

Styk normalnie zamknięty (N/C)

przeciwstawne
10 - 30 V prądu stałego Kabel, 3-żyły
M8x1, 3-pin
zaciski śrubowe
  • Block-shaped design
  • Montaż podtynkowy 
  • Ze wskaźnikiem stanu pracy
  • SIES-8M dla rowka T 

Czujnik indukcyjny SIES w katalogu