Wybrane produkty do automatyzacji procesów
Rozwiązania automatyzacji do złożonych procesów
Odcinanie, otwieranie, zamykanie, regulacja: złożone sekwencje procesowe wymagają zastosowania inteligentnego podejścia i niezawodnych napędów. Festo oferuje największy wybór kompletnych rozwiązań pneumatycznych oraz inteligentnych wysp zaworowych z interfejsami komunikacyjnymi z jednego źródła.
Siłowniki do automatyzacji procesów
Napęd obrotowy SYPAR typ DAPS
Ekonomiczny napęd obrotowy SYPAR to numer jeden w przypadku rozwiązań wymagających dużego momentu obrotowego. Napęd wahadłowy jarzmowy jednostronnego lub dwustronnego działania, moment obrotowy 15 ... 1920 Nm, interfejs NAMUR zgodny z normą VDI/VDE 3845, przyłącze montażowe od strony napędu zgodne z normą DIN ISO 5211, atest ATEX do stref zagrożenia wybuchem.
Napęd liniowy Copac DLP
Siłownik dwustronnego działania, siła 2800 ... 47 500 N, interfejs NAMUR do podłączenia elektrozaworów lub skrzynek z czujnikami zgodnymi z normą VDI/VDE 3845, przyłącze montażowe zgodne z normą DIN 3358 oraz ISO 5210. Optymalne rozwiązanie do zastosowania w instalacjach wody, ścieków i kanalizacji, wody procesowej i technologii handlingu, a także w przemyśle drukarskim.
Wyspa zaworowa CPV serii Compact Performance
Natężenie przepływu 400, 800 i 1600 l/min, zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar, 4 ... 16 pozycji zaworu, kompaktowa płyta przyłączeniowa.
Wyspa zaworowa MPA1/MPA2
Natężenie przepływu 360 ... 700 l/min, zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar, 2 ... 64 pozycje zaworu, modułowe płyty przyłączeniowe, łączenie szeregowe, możliwość łączenia wielkości.
Modułowy terminal elektryczny CPX
Profibus-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link, Ethernet. Modułowe wyspy zaworowe — CPA, MPA, VTSA, Midi/Maxi. Przetwarzanie sygnału: cyfrowy, analogowy, temperatura, ciśnienie. Niezawodny modułowy zasilacz M18 lub 7/8". Stopień ochrony: IP20/IP65/IP67. Opcjonalnie ze sterownikiem CPX-FEC i serwerem WWW.
Zawory kulowe do automatyzacji procesów
Zawory kulowe typ VAPB
Mosiądz lub odporna na korozję stal nierdzewna. Kołnierz mocujący zgodny z normą ISO 5211/DIN 3337. Gwint przyłączeniowy zgodny z normą DIN 2999. Wielkości przyłącza Rp ¼ … Rp 4. Funkcja zaworu 2/2 i 3/2.
Napęd zaworu kulowego VZPR
Obudowa zaworu kulowego wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej, przyłącza zgodne z wytycznymi NAMUR VDI/VDE 3845, przyłącze Rp 1/4" ... Rp 21/2, napęd przy użyciu mechanizmu jarzmowego.
Inne elementy pneumatyczne i osprzęt
Złącza wtykowe QS Quickstar
Proste i niezawodne podłączanie i rozłączanie. Gwint R, G i metryczny. Obszerna oferta wersji: standard, mini, metalowe, ze stali nierdzewnej, ognioodporne. Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX do stref zagrożonych wybuchem.
Szafy sterownicze do automatyzacji procesów
Zawory do automatyzacji procesów
Wzmacniacz ciśnienia DPA
Dostępne w trzech wielkościach, każda w dwóch zakresach ciśnienia. Natężenie przepływu 300 ... 3000 l/min, ciśnienie robocze można szybko zwiększyć. Automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu zadanego poziomu ciśnienia. Niezawodność procesu: automatyczne uruchomienie po spadku ciśnienia.
Osuszacz adsorbcyjny typ LDF
Osuszacz adsorpcyjny LDF chroni system przed korozją, zużyciem i ścieraniem.
Natężenie przepływu 26 ... 1600 l/min. Maksymalna jakość powietrza zgodna z normą DIN 8573.1 dzięki wielostopniowej filtracji. Mały pobór mocy i niski poziom hałasu.
Osuszacz adsorpcyjny w katalogu
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza
Lokalne sterowniki DLP-VSE
Możliwość podłączenia do magistrali AS-Interface lub Profibus-DP, wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP 65, możliwość zabezpieczenia obrotowym przełącznikiem na klucz (możliwość wyjęcia), praca ze sterowaniem lokalnym lub zdalnym.
Szafy sterownicze z elektrozaworami
Zaprojektowane i zmontowane zgodnie z wymogami klienta
Przemysł chemiczny to jedna z wielu branż, w której używane są szafy sterownicze z elektrozaworami. Są one przykładowo używane do sterowania procesami przy użyciu zaworów pilotowych. Konstrukcja i montaż Festo zmniejszają nakład pracy użytkownika w przypadku zabudowy pionowej. Zapewnia to oszczędność czasu i redukcję kosztów.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!
Skrzynki z wyłącznikami krańcowymi DAPZ
Elastyczne mocowanie do napędów wahadłowych. Indukcyjne lub mikrowyłącznik. Duży wyświetlacz optyczny. Dostępny wariant z AS-Interface. Dostępny także dla trójdrogowych zaworów kulowych.
Skrzynki z wyłącznikami krańcowymi
Zawór Tiger zgodny z wytycznymi NAMUR (VDI/VDE 3845)
Funkcja zaworu 5/2 i 3/2 w jednej obudowie, natężenie przepływu 800 l/min, atest ATEX
Zawór znormalizowany ISO zgodny z NAMUR
Ten elektrozawór jest używany w napędach pneumatycznych o układzie otworów zgodnym z wytycznymi NAMUR (VDI/VDE 3845). Proste mocowanie kołnierzowe na napędach do automatyzacji procesów. Funkcja zaworu 5/2 i 3/2 w jednej obudowie. Minimalne natężenie przepływu 800 l/min. Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX do stref zagrożonych wybuchem.
Przyłącza wtykowe CQ
Odpowiednie do sprężonego powietrza, podciśnienia i cieczy. Montaż i demontaż bez narzędzi, wielokrotnego użytku, obszerny asortyment przyłączy wtykowych. Zakres temperatury: od -20°C przy maks. 15 bar do +70°C przy maks. 7 bar. Odporność na działanie korozji i szczelność. Dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Natężenie przepływu: do 7000 l/min.
Przewody
Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego. Dostępne warianty dostosowane do różnych środowisk roboczych. Czarne przewody do sprężonego powietrza PLN przeznaczone do stosowania na zewnątrz i w przemyśle przetwórczym: odporne na działanie słońca, kwasu i środków myjących.
Wyspy zaworowe do zastosowań uniwersalnych
Napędy liniowe do automatyzacji procesów
Sterowniki do automatyzacji procesów
Napęd wahadłowy Copar DRD/DRE
Napęd wahadłowy z tłokiem podwójnym, jednostronnego lub dwustronnego działania, moment obrotowy 8 ... 8800 Nm, interfejs NAMUR, przyłącze montażowe od strony napędu zgodne z normą DIN ISO 5211, atest ATEX do stref zagrożenia wybuchem.
Sterownik IPC FEC® w wersji kompaktowej lub standardowej
Mocna konstrukcja przy minimalnych gabarytach. 20 lub 48 wejść/wyjść cyfrowych oraz wejść/wyjść analogowych. Opcjonalny interfejs Ethernet. Szybka instalacja przy użyciu systemu podłączeń czujnik/siłownik SAC. Oprogramowanie dostosowane do potrzeb użytkownika — niezwykle intuicyjne programowanie.
Zawór indywidualny CPE
Elektrozawory CPE serii Compact Performance wyróżniają się minimalną szerokością i małym poborem mocy przy wysokich natężeniach przepływu. Funkcja zaworowa 5/2, 5/3 i 3/2, natężenie przepływu 180 ... 3200 l/min.
Systemy Fieldbus i peryferyjny osprzęt elektryczny
Zespoły przygotowania powietrza serii MS — MS12
Natężenie przepływu do 22 000 l/min, dostępna pełna rodzina zaworów. Konfigurator indywidualnych rozwiązań. Wielkość przyłącza 1" ... 2".
Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX do stref zagrożonych wybuchem.
Zespoły przygotowania powietrza serii MS — MS4, MS6
Dostępne w różnych rozmiarach jako: pojedyncze elementy, zmontowane różne kombinacje dostępne z magazynu, kombinacje dla specyficznych aplikacji lub gotowe do instalacji rozwiązania.
Specyfikacja typów zgodnych z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem.
Przepływ do 7500 l/min, zdalne monitorowanie i sterowanie, złącze 18" ... 3/4". Możliwość skonfigurowania indywidualnych rozwiązań.
Zespoły przygotowania powietrza w katalogu
Skrzynki z wyłącznikami krańcowymi QH-DR-E
Interfejs Namur zgodny z normą VDI/VDE3845. Łatwy montaż na napędach wahadłowych Copar i Sypar. Trzy opcje sygnalizacji: elektryczna, indukcyjna, pneumatyczna. Stopień ochrony obudowy IP 65. Szybkie i łatwe okablowanie dzięki łatwo dostępnemu blokowi przyłączeniowemu.
Wyspa zaworowa CPA serii Compact Performance
Modułowa konstrukcja elastycznych systemów: wszystkie elementy i funkcje pneumatyczne są dostępne bez względu na rodzaj konstrukcji i sterowania. Do 44 zaworów. Natężenie przepływu 180, 300, 600 l/min. Dostępne wersje: przyłącze indywidualne, wielostykowa wtyczka przyłączeniowa, AS-interface, przyłącze Fieldbus.
Wyspa zaworowa Midi/Maxi
Natężenie przepływu 500 ... 1250 l/min, zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar, 2 ... 26 pozycji zaworu, modułowe płyty przyłączeniowe, możliwość łączenia wielkości: dwie wielkości zaworów na jednej wyspie zaworowej.
Zespoły przygotowania powietrza serii D
Wytrzymałe i uniwersalne metalowe wykonanie w czterech wielkościach i 10 wielkościach przyłączy. Dwa zakresy ciśnienia: 7 i 12 bar. Indywidualne elementy lub 400 gotowych do użytku kombinacji z najczęściej używanymi funkcjami przygotowania sprężonego powietrza. Konstrukcje bez miedzi i teflonu. Szeroki zakres funkcji: urządzenia indywidualne lub zmontowane i przetestowane kombinacje
Natężenie przepływu do 12 500 l/min, osłona metalowa i mocna technologia przyłączeniowa, złącze 1/8" ... 1".
Ekonomiczne przygotowanie sprężonego powietrza z polimerowymi elementami DB, spełniające podstawowe wymagania. Produkty orientowane na podstawowe funkcje. Możliwość łączenia w zespoły dla rozszerzonego przygotowania sprężonego powietrza. Dzięki zgodności elementów polimerowych DB z metalowymi elementami serii D funkcje można rozszerzyć w dowolnym momencie.
Natężenie przepływu do 1300 l/min, przyłącze 1/8" ... 1/4".