Produkty dla przemysłu półprzewodnikowego i elektronicznego

Wzmocnienie konkurencyjności, minimalizacja kosztów

Technologia Festo z pewnością zainteresuje każdą osobę biorącą pod uwagę całkowity koszt systemu. Firma Festo myśli w tych samych kategoriach technologicznych i ekonomicznych, co specjaliści przemysłu półprzewodnikowego i elektronicznego. Objawia się to na przykład w połączeniu optymalnej jakości produktu z bogatą ofertą usług.

Wybrane produkty standardowe, doskonale dostosowane do specyfiki przemysłu półprzewodnikowego i elektronicznego

Kompaktowe siłowniki płaskie EZH Festo

Siłowniki płaskie EZH

Niezwykle płaska konstrukcja, zabezpieczenie przed obrotem dzięki specjalnemu kształtowi tłoka, kompaktowy montaż blokowy, różne opcje montażu. Bardzo wąski, szerokość 1,5–10 mm. O 40% mniejsza przestrzeń zabudowy niż w przypadku siłowników okrągłych.
Powierzchnia tłoka od 1,5/6,5 do 5/20 mm. Długość skoku od 10 do 50 mm.

 

EZH w katalogu

Kompaktowe siłowniki wkręcane EGZ Festo

Kompaktowe siłowniki wkręcane EGZ

Montaż przez wkręcenie. Średnica od 6 mm, jednostronnego działania. Idealne rozwiązanie do manipulatorów. Regulowane położenie końcowe skoku dzięki zmiennej głębokości wkręcenia. Średnica od 6 do 16 mm, długość skoku od 5 do 15 mm.

 

EGZ w katalogu

Siłowniki miniaturowe EG-PK Festo

Siłowniki miniaturowe EG-PK

Najmniejszy siłownik okrągły. Do wyjątkowo delikatnych zastosowań o wysokiej gęstości instalacji. Średnice od 2,5 mm, jednostronnego działania. Niewielki ciężar od 2 do 20 g.

Średnica tłoka od 2,5 do 6 mm, długość skoku od 5 do 25 mm.

 

Siłowniki miniaturowe w katalogu

Napęd liniowy Festo ze sprzężeniem magnetycznym DGO

Napęd liniowy DGO o zwartej konstrukcji

Kompaktowa konstrukcja, długie skoki: Napęd przenoszony przez sprzężenie magnetyczne, dwustronnego działania. Brak połączenia mechanicznego. System całkowicie szczelny i wolny od przecieków, brak możliwości wniknięcia zanieczyszczeń i pyłu. Oszczędność przestrzeni instalacji przy długich skokach.
Średnica tłoka od 12 do 40 mm, długość skoku od 10 do 4000 mm.

 

DGO w katalogu

Generatory podciśnienia Festo

Generatory podciśnienia N/VAD/VADMI

Generatory podciśnienia VN i wielofunkcyjne generatory podciśnienia VADM. Maksymalna wytrzymałość i funkcjonalność. Zdecentralizowane wytwarzanie podciśnienia, różne klasy wydajności, wiele funkcji, np. generator VADMI z impulsem wyrzutowym, funkcją oszczędzania powietrza i sygnałem sterującym. Zgodne z klasą 4 czystego pomieszczenia wg ISO.

 

VN w katalogu

VAD, VADMI w katalogu

Normy dotyczące czystych pomieszczeń

Istnieje wiele międzynarodowych norm dla czystych pomieszczeń. Więcej informacji można znaleźć

 w tabeli porównawczej norm dotyczących czystych pomieszczeń!