поставка в течение 1-3 дней более чем 2500 наименований готовой продукции со склада в Москве, включая пневмоцилиндры производства Сервисного Центра Festo-Россия
поставка в течение 1-3 дней более чем 2500 наименований готовой продукции со склада в Москве, включая пневмоцилиндры производства Сервисного Центра Festo-Россия
Принадлежности к пневмоцилиндрам
|
Певмоцилиндры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стандартные цилиндры |
На складе |
3 дня |
||
| DSNU
Круглые цилиндры Двустороннего действия
|
|
• Диаметр (мм) • Макс. ход (мм) • Ход (мм) • Исполнения |
10 … 50 320 Стандарт
|
8 … 63
500 1 … 500 К2, К3, К5, К8, R3, MQ |
| DNСB
Двустороннего действия По ISO 15552
|
|
• Диаметр (мм) • Макс. ход (мм) • Ход (мм) |
32 … 100 500 Стандарт
|
32 ... 100 2000 10 ... 2000 |
| DNC
Двустороннего действия По ISO 15552
|
|
• Диаметр (мм) • Макс. ход (мм) • Ход (мм) • Исполнения |
32 ... 125 2000 1 ... 2000 S2/S20, К2, К3, К5, К6, R3 |
|
| ADN /ADNGF
Двустороннего действия По ISO 21287
|
|
• Диаметр (мм) • Макс. ход (мм) • Ход (мм) • Исполнения |
12 …125 500 Стандарт |
12 …125 500 1 … 500 К2, К5, К8, R3 |
| Штоковые цилиндры | ||||
|
AEN, ESNU Одностороннего действия
|
|
• Диаметр (мм) • Макс. ход (мм) • Ход (мм) • Исполнения |
8 …125 25 1 … 25 Z, K2, K3, K5, K8 |
|
|
Принадлежности для пневмоцилиндров |
Поставка |
||
|
Принадлежности для штока |
На складе |
||
|
SG/CRSG/SGA Вилкообразные головки
|
|
• SG - Сталь • SGA - Сталь, внешняя резьба • CRSG - Нержавеющая сталь |
M6 … M27x2 M16 M10x1,25, M16x1,5 |
|
SGS/CRSGS Шарнирные головки
|
|
• SGS - Сталь, бронза • CRSG - Нержавеющая сталь, PTFE |
M6 … M32x2 M6 … M15x1,5 |
|
FK Гибкое соединение
|
|
• Угловая компенсация +/-4° • Осевая компенсация до 2 мм |
М6 … M20х1,5
|
|
Монтажные принадлежности |
На складе |
||
|
HBN/HNC Монтажные лапы
|
|
• HBN - для цилиндров DSNU • HNC - для цилиндров DNC |
12 … 25 мм 32 ... 125 мм |
|
FNC Монтажный фланец
|
|
• Для цилиндров DNC |
32 ... 125 мм |
|
LBN/SNC/SNCB/SNGB Опорная стойка с осью
|
|
• LBN - для цилиндров DSNU • SNC - для цилиндров DNC • SNCB - для цилиндров DNC • SNG - для цилиндров DNG • SNGB - для цилиндров DNG |
12 … 63 мм 32 … 125 мм 32 … 125 мм 100 мм 32 … 125 мм |
|
SNCL/SNCS Опорная стойка
|
|
• SNCL - без подшипника • SNCS - со сферическим подшипником |
32 … 100 мм 32 … 125 мм |
| LN/LSN/LSNG/LBG
Ответные части стоек
|
|
• LN - для цилиндров • LSN - для цилиндров • LSNG - для цилиндров • LBG - для цилиндров |
32 … 50 мм 40 … 63 мм 32 … 63 мм 32 … 100 мм |
|
YSR Амортизаторы
|
|
• Рабочий ход 5 … 60 мм • Поглощаемое усилие до 6000 Н |
|
|
Приводы |
Поставка |
||
|
Неполноповоротные приводы |
На складе |
||
|
DSM Двустороннего действия Настройка угла поворота
|
|
• Угол поворота 0 … 180° • Давление 2,5 … 8 бар • Макс. момент 20 Нм |
16 … 40 мм |
| Принаджежности для приводов | |||
|
DSM-…-B DYSC SL-DSM-B |
|
• Держатель амортизаторов • Амортизаторы • Монтажный комплект для датчиков |
|
|
Запасные части |
Поставка |
||
|
Ремонтные комплекты |
На складе |
||
|
Ремонтные комплекты пневмоцилиндров |
• DNC/DNCB • DNG • ADVU |
32 … 125 мм 32 … 160 мм 32 … 100 мм |
|