Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM

VPPM proportional pressure regulator

The right parameters at all times – simply choose from 3 presets at the push of a button

The benefits to you:

  • Inline or flanged version, current controlled, voltage controlled, fieldbus/Ethernet communication via CPX terminal
  • Operator convenience: 3 presents for optimal adaptation to different volumes – with no programming work
  • Cascade regulator: improved dynamic response, maximum precision and optimum small signal characteristics
  • Two-stage control circuit with multi-sensor control: integrated sensors for optimum control results and characteristics
  • Process reliability: constant pressure under changing temperatures thanks to temperature compensation
  • Modular system: the correct valve for every application
Technické údaje
Ventilové funkcie 3/2-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Prietok na jeden ventil [l/min] min. 1400, 10 bar
min. 900, 6 bar
min. 380, 2 bar
Rozsah tlakov [bar] 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10
Spínacie metódy NPN alebo PNP
Pneumatický prípoj G1/8 alebo NPT
Mierka Inline (1/8“) alebo príruba (NW6)
Elektrické rozhranie M12 konektor, 8 pinov
Diagnostická funkcia Skutočná hodnota
Nastavená hodnota
Dosiahnutie hornej/dolnej medze
3 prednastavenia rýchle, univerzálne, presné
Zobrazenie/prevádzka VPPM-LED: Prednastavenia regulátora možno voliť tlačidlami
VPPM-LCD: mnoho editovacích funkcií
Pripojovacie vedenie Predmontovaný pripojovací kábel Y, M12 8 pinov na 2x M12 5 pinov
pre pripojenie priamo na analógové vstupy/výstupy (CPX) s krytím IP65/IP67