Festo in painting

Festo in painting systems

Bright outlook

Cars are painted four or five times. And today's considerations are about tomorrow: with the use of environmentally-friendly materials such as water-based paints and the requirement to keep the air clean.

Festo makes a crucial contribution as its pneumatic components perform brilliantly in painting systems. This is particularly noticeable in the preparation of pilot and process air, which is a totally clean process. State-of-the-art compressed air preparation means that systems are not contaminated by water condensation or polluted by dirt and oil.

Zvolené produkty pre lakovacie systémy

Festo zariadenia pre úpravu vzduchu série MS

Zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu série MS - MS4, MS6

K dispozícii rôzne veľkosti ako: samostatné komponenty, vopred zmontované kombinácie na sklade, kombinácie pre špeciálne aplikácie alebo kompletné riešenia pripravené pre montáž.
Špecifikované typy v zmysle smernice ATEX pre potenciálne výbušné prostredia.

Prietok max. 7 500 l/min, diaľkové monitorovanie a riadenie, prípoj 18" ... 3/4". Možnosť konfigurácie individuálnych riešení.

Zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu v katalógu

Zariadenia pre úpravu vzduchu série MS od Festo

Zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu série MS - MS4, MS6

K dispozícii rôzne veľkosti ako sú samostatné komponenty, vopred zmontované kombinácie na sklade, kombinácie pre špeciálne aplikácie alebo kompletné riešenia pripravené pre montáž.
Špecifikované typy v zmysle smernice ATEX pre potenciálne výbušné prostredia.

Prietok max. 7 500 l/min, diaľkové monitorovanie a riadenie, prípoje 18" ... 3/4". Je možné konfigurovať individuálne riešenia.

Zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu v katalógu

    Ventilový terminál CPV

Ventilové terminály CPV Compact Performance

Jednoduchá integrácia do existujúcich koncepcií riadenia. Menej inštalačného priestoru vďaka maximálnej hustote výkonu. Vyššia prevádzková bezpečnosť a dlhšia životnosť Vysoké prietoky v minimálnom priestore. Montáž tam, kde je potrebná. Unifikovaná základňa pre ventily. Zbernicové pripojenie nahrádza komplexnú kabeláž jednotlivých komponentov.

 

Ventilové terminály CPV v katalógu

Decentralizovaná riadiaca technika s využitím zbernicového systému sa v lakovacích systémoch stáva bežnou. Kompaktné, veľmi výkonné ventilové terminály CPV a Festo séria CPA určujú trend v budúcnosti.

    Ventily ISO od Festo

Ventily ISO

Jednoduché uvedenie do prevádzky s manuálnym voľnobehom. Jednoduchá montáž pomocou montážnych skrutiek a spĺňanie požiadaviek štandardu. Flexibilné použitie vďaka podpornému riadiacemu tlaku. Prietok od 1200 do 6000 l/min. Univerzálne možnosti pripojenia. Robustná konštrukcia s hliníkovým telesom. Ekologicky prijateľné, jednoduchý servis. Univerzálne možnosti s využitím rôznych tlakových zón. Jednoduché rozširovanie vďaka modulárnej konštrukcii.

 

Ventily ISO v katalógu

    Ventily VDMA od Festo

Ventily VDMA

Flexibilné použitie vďaka podpornému riadiacemu tlaku. Jednoduchá montáž pomocou skrutiek a tesnení. Rýchla montáž s iba 2 montážnymi skrutkami, zvádzaný odvetraný vzduch a zvádzaný odvetraný riadiaci vzduch. Prevádzkový tlak do 10 bar. Jednoduchá výmena ventilov, ekologická prijateľnosť, univerzálne možnosti s využitím rôznych tlakových zón, jednoduché rozširovanie so zaslepovacími doskami, štandardizovaný prípoj cievky.

 

Ventily VDMA v katalógu