Elektrická os s ozubeným remeňom ELGA-TB-G

Manipulačné osi s jednoduchým, integrovaným klzným vedením a vysokou posuvovou silou

Flexibilné prípoje motora možné na konci pravej a ľavej osi - možnosť dodatočnej prestavby

Kompatibilné so všetkými krokovými motormi a servomotormi

 

 

Výhody:

  • Kompletná séria osí: ELGA-TB-G kompletizuje sériu variantov EGC s obežným guľôčkovým vedením 
  • Vysoké rýchlosti od 5 m/s s veľkým zrýchlením až do 50 m/s2
  • Testovaná os pripravená pre inštaláciu s vysokou posuvovou silou
  • Jednoduchý a bezpečný návrh s polohovacími pohonmi
  • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka konfiguračnému nástroju Festo FCT

 

Aplikácia

  • Náhradný diel pre vlastné konštrukcie s ozubeným remeňom, keď majú zákazníci vlastný vodiaci systém
  • Aplikácie s nízkym vedením: napr. pre jednoduchý transport alebo polohovacie úlohy

Dimenzačný softvér

Pomocou programu PositioningDrives

Dimenzuje elektrické pohony, stroje a prevodové jednotky

 
Cena IF product design award 2011
 
Ocenenie reddot honorable mention 2011
 
Technické údaje
Rozmer 70 80 120
Max. pracovný zdvih [mm] 8,500
Max. rýchlosť [m/s] 5
Max. zrýchlenie [m/s2] 50
Opakovateľná presnosť [mm] ±0.1
Max. celková posuvová sila Fx [N] 350 800 1,300
Sily Fy [N] 80 200 380
Fz [N] 400 800 1,600
Krútiaci moment Mx [Nm] 5 10 20
My [Nm] 30 60 120
Mz [Nm] 10 20 40