|
Typ
|
Rozsah tlakov [bar]
|
Funkcia spínacieho prvku
|
Displej
|
Montáž
|
Opis
|
|---|
Tlakový spínač PEV/VPEV
 |
1 ... 12 -1 ... +1.6
|
Prepínač
| 0 | - Priebežné otvory
- Upevnenie na DIN lištu
- Možnosť naskrutkovania
- Stenová montáž
- Montáž na čelnom paneli
| - Nastaviteľný spínací bod
- E prevodník, PE prevodník
- Voľby: Nastaviteľná hysteréza, indikácia spínacieho stavu, stupnica pre nastavenie tlaku
- Certifikát: CCC
Tlakový spínač PEV v katalógu Vákuový spínač VPEV v katalógu |
Tlakový spínač SDE5

Nové! |
-1 ... 0
-1 ... +1 0 ... 2
0 ... 6 0 ...10
|
Normálne otvorený kontakt Normálne zatvorený kontakt Prepínateľné
| + |
Uholník pre stenovú/povrchovú montáž
| - Programovateľný a konfigurovateľný tlakový spínač pre jednoduché úlohy snímania tlaku
- Funkcia teach-in pre programovanie
- Integrovaný mikroprocesor
- Spínací stav je indikovaný LED diódou, ktorá je viditeľná zo všetkých strán
- Certifikát: c UL us-listed (OL), C tick
Tlakový spínač SDE5 v katalógu Tlakový spínač SDE5 v katalógu podpory |
Tlakový spínač SDE3
 |
-1 ... +10
|
Normálne otvorený kontakt Normálne zatvorený kontakt Prepínateľné
| + | - Upevnenie na DIN lištu
- Priebežné otvory
- Montáž na čelnom paneli
- Uholník pre stenovú/povrchovú montáž
| - 5 rozsahov meraných tlakov
- Meranie relatívneho alebo diferenciálneho tlaku
- 2 nezávislé napájacie prívody
- Spínací výstup 2x PNP alebo 2x NPN
- Numerické alebo grafické zobrazenie tlaku
- Certifikát: C tick
Tlakový spínač SDE3 v katalógu |
Tlakový spínač SDE1
 |
0 ... -1
-1 ... +1
0 ... 2
0 ... 6
0 ... 10
|
Voľne programovateľný
| + | - Upevnenie na DIN lištu
- Montáž na čelnom paneli
- Uholník pre stenovú/povrchovú montáž
- Na zariadenie na úpravu vzduchu
| - 5 rozsahov meraných tlakov
- Meranie relatívneho alebo diferenciálneho tlaku
- Spínacie výstupy PNP, NPN a s analógovým prúdom alebo napäťovým výstupom
- LCD displej alebo podsvietený LCD displej
- Certifikát: c UL us-listed (OL), C tick
Tlakový spínač SDE1 v katalógu |
Tlakový spínač SPAB
 |
-1 ... +1 0 ... 10
|
Voľne programovateľný
| + | - Uholník pre stenovú/povrchovú montáž
- Montáž na čelnom paneli
| - Meranie relatívneho tlaku
- Spínací výstup PNP, NPN a analógový výstup
- Dvojdielny, viacfarebný displej
- Funkcia kopírovania
- Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka intuitívnej obsluhe
- Kompaktná konštrukcia 30x30 mm
- Certifikát: c UL us-listed (OL), C tick
Tlakový snímač SPAB v katalógu |
Snímač tlaku SPTE 
|
0 ... -1 0 ... 10
|
|
-
| - Príruba
- Nástrčné puzdro
- Nástrčná prípojka
| - Piezorezistentný tlakový snímač
- Meranie relatívneho tlaku
- Analógový výstup 0 ... 10 V alebo 1 ... 5 V
- Kompaktné: 8-násobný stenový držiak pre montáž akumulátoru
- Krytie: IP40
Snímač tlaku SPTE v katalógu |
Snímač tlaku SPTW 
|
Manometer: 0 ... 2 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 ... 50 0 ... 100
Nízky tlak: -1 ... +1 -1 ... +10
|
|
-
| - Skrutková prípojka
G 1/4 vnútorný závit
| - Kombinované meranie tlaku a nízkeho tlaku
- Analógový výstup 0 ... 10 V alebo 4 ... 20 V
- Materiály v kontakte s médiom: vysokolegovaný nerez
- Krytie: IP67
Snímač tlaku SPTW v katalógu |