Hannover Fair 2010
Будущее движения

Hannover Messe

 

Как будет выглядеть технология автоматизации завтра?

Узнайте сами. Вот ваш гид.

Hannover Messe 2010

19 - 23 апреля 2010 г.
Зал 15, стенд D07

 
Einfach MehrWert

Просто более высокая стоимость: снижение затрат, обеспечение качества

Более простые решения по автоматике, продуктам и услугам помогают снижать затраты без ущерба для качества.

Sicherheit

Проще и безопаснее: Ваш партнер по технике безопасности

Новая Директива по машинному оборудованию - с Festo в качестве партнера по технике безопасности Вы всегда соответствуете требованиям безопасности.

Energieeffizienz

Повышенная производительность: энергоэффективность

Правильное конфигурируирование пневматических, сервопневматических и электрических компонентов и отслеживание их производительности во время работы с помощью контроля энергии позволяет устойчиво минимизировать потребление энергии оборудованием.

CPX

Более экономично: встроенный CPX

Новинка: единая платформа автоматизации для электрической, пневматической, пропорциональной, сервопневматической техники и техники безопасности. Контроль, диагностика, веб-монитор и IT-сервисы также легко встраиваются в систему.

Anlagenverfügbarkeit

Максимальное повышение работоспособности системы: Комплексные услуги:

100%-ная работоспособность является главным приоритетом для каждой системы. Наши услуги предназначены именно для достижения этого. Технологии энергосбережения и использование современных инновационных продуктов всегда позволяют существенно снизить общие затраты на систему..

Didactic

Преимущества прохождения обучения и использования консалтинга: Festo Didactic

Воспользуйтесь преимуществом взаимодействий, которые являются прямым результатом промышленного ноу-хау и способности к обучению. Festo Didactic является мировым лидером в области производственного обучения и профессионального образования. В состав продуктов входят: оборудование для обучения, обучение и консалтинг.