Решения для задач автоматизации производства и управления процессами в вашей отрасли


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computerThe actual version of Flash Players is not installed on your system. Please click here, to download the actual Flash-Player-version.

Festo чувствует себя уверенно практически в любой области применения систем автоматизации. Это может быть традиционная автоматизация производства с прерывистыми, т.е. поэтапными процессами, или различные варианты автоматизации для непрерывных процессов. Профессиональные знания и опыт в определенных отраслях и межотраслевых областях гарантирует правильный выбор изделий и услуг для общего успеха.

Festo на 26-й выставке PVSEC

Выставка-конференция по фотогальванической солнечной энергетике

26-я Европейская выставка-конференция по фотогальванической энергетике пройдет в Гамбурге с 5 по 9 сентября 2011 г. Festo принимает участие в выставке. Ждем вас!

Сайт PVSEC

Решения для производства продуктов питания и напитков

Festo в автомобилестроении

Постоянная поддержка и качество на всех этапах создания добавленной стоимости

Производители и поставщики автомобилей, инженеры-механики и технологи уверенно сотрудничают с Festo на всех этапах — от планирования до производства. Результатом является создание надежных инновационных изделий и оказание специализированных услуг.

Festo — партнер для сотрудничества в любых процессах автомобильной промышленности

Прессовый цех

Цех сборки корпусов

Покрасочные системы

Сборочная линия

Производство двигателей

Обеспечение безопасности систем

Методы Festo для обеспечения безопасности систем

Safety@Festo

Умные решения в соответствии с EN ISO 13849-1

Подробнее

Инновационная автоматизация в электронике

Еще меньше, еще точнее, компактнее и мощнее...

Это неудивительно, ведь наш огромный ассортимент пневматических систем и электроприводов охватывает широкий спектр возможных областей применения.

 

Например:

Производство полупроводников

Фотоэлектрика

Плоские панели

Легкие компактные элементы для сборки

Автоматизация процессов от Festo

50-летний опыт в области автоматизации!

Так формируется надежная основа нашего ассортимента продукции для технологии управления процессами.

Festo предлагает решения и для централизованной, и для децентрализованной автоматизации.

Для соответствия требованиям Надлежащей производственной практики, применения в пищевой промышленности или зонах ATEX, для высокой и низкой температуры, тяжелых условий работы и коррозионно-активной среды. По запросу — соответствие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Системы анализа рисков и определения критических контрольных точек (HACCP). С мониторингом состояния и концепциями диагностики, которые сводят к минимуму время простоев и производственные потери.

Впечатляющие решения в широком диапазоне.

Подробнее об автоматизации процессов...