直线电缸EGC

速度快,动态性良好,更坚固-齿形带式驱动或丝杆驱动

新产品:
辅助模块,通过位于三个侧面的单个接口连接到中央润滑系统或通用于客户定制的接口
通常情况下不会缩短行程

优势:

  • 新型铝制型材,带外部导轨:减小了规格(相同负载,尺寸更小),提高了坚硬度和效率
  • 导轨距离负载近:力臂短,用于负载和扭矩大的场合
  • 齿形带式电缸的两侧(右侧/左侧)和两端都有马达接口:随时可改变马达的位置

 

 直线电缸EGC的仿真动画

 

 

详细信息:

  • 电动和气动线性轴的相互作用:和DGC接口相同
  • 与DGE和DGC兼容,可用于Festo机电多轴模块化系统
  • 高品质电缸系列,产品范围从单个轴到带有马达和马达控制器的完整方案,以及完整的机械手系统

 

 

产品数据 齿形带式电缸EGC-TB-KF 丝杆式电缸EGC-BS-KF
齿形带式直线电缸 丝杆式直线电缸
规格 50 / 70 / 80 / 120 / 185 70 / 80 / 120 / 185
行程 [mm] Max. 10,000 100 ... 3,000
最大进给力 [N] 50 ... 2,500 300 ... 3,000
扭矩 My/Mz [Nm] 10 ... 1,820 51 ... 910
扭矩 Mx [Nm] 3.5 ... 529 16 ... 580
速度 [m/s] 3 / 5 0.5 ... 2