Festo創新的氣壓和電動驅動技術,為您的成功提供了更高的生產力,包括工業自動化和製程自動化,提供的產品範圍則從單一元件到隨插即用的解決方案。
0800-057-155 (客戶服務熱線)
(02)2601-9281
(02)2601-9286~7
聯絡表格
– 公司簡介
– 聯絡資訊
– 活動訊息
詳細訊息
Festo提供具防爆等級、隨裝即用、且性價比高的氣壓產品。
相關訊息
線性導軌電動皮帶軸或螺桿軸,負載效能佳,且兩端和兩側(右側/左側)都有馬達接口,四個方向皆可互換。
EGC相關訊息
將機械和系統能源效率最優化的方法。智慧化服務、工具和方案。
能源效率相關訊息
我們致力於提前應用未來的創新理念。
2011新品訊息
Festo擁有豐富的產品系列,半導體/電子業中的各類應用場合,都能找到適合的產品。
多種連接選項,全視角LED燈號顯示,無需連接件和安裝配件即可將單個閥體安裝到氣路板上。
VUVG相關訊息
最多能為氣壓系統節省60%的能源消耗!
節能服務相關訊息
進入產品目錄