www.festo.de

Produkte mit Hochleistungspolymer

Normzylinder ADNP

Normzylinder ADNP

Neue Kurzhubzylinder mit Hochleistungspolymer-Abschlussdeckeln. Attraktiv im Preis bei 100% Qualität

  • Genormt für einfachen und schnellen Austausch: Abmessungen nach ISO 21287
  • 20% günstiger im Listenpreis als Vollmetallausführung: Patentierter 3K-Kolben und Abschlussdeckel aus Hochleistungspolymer
  • Bestens für bewegliche Maschinenteile: aufgrund des geringen Gewichts

 

Produktinformation ADNP

ADNP im Katalog

 

 

Normzylinder DSNUP

Normzylinder DSNUP

Attraktiv im Preis - Die neue Rundzylinderfamilie nach ISO 6432 mit Aluminiumrohr und Polymer-Deckeln

  • Preisattraktiv - Listenpreis 30% unter der Vollmetallausführung: Echte Rennertypen für einfache Hilfsbewegungen mit bis zu 8 bar oder 60 °C
  • Millionenfache Zuverlässigkeit: Optimiert für Anforderungen nach einfachen aber zuverlässigen Bewegungen. Getestet auf bis zu 5 Mio. Hübe - und dies mit gleicher Zylinderkraftaufnahme wie bei Aluminiumdeckeln
  • Leicht und beständig: Seine hohe chemische Beständigkeit und sein geringes Gewicht machen ihn zum Multitalent für viele Anwendungen.

  

Produktinformation DSNUP

DSNUP im Katalog

 

 

Näherungsschalter SMT-/SME-8M

Näherungsschalter SMT-/SME-8M

Preisattraktiv durch Funktionsoptimierung: der neue Zylinderschalter SM...-8M ist kompatibel zu 48 verschiedenen Antrieben von Festo

  • Durchgängige Zuverlässigkeit: Die neue robuste Mittelbefestigung garantiert eine sichere Verschraubung der Schalter in der Nut – selbst bei kritischen
    Anwendungen über lange Zeit.
  • Kompaktheit für Sicherheit: Schließt bündig mit der Zylindernut ab und verringert damit potentielle Beschädigungen.
  • Vielseitig einsetzbar: Voll kompatibel zu allen Antrieben von Festo mit T-Nut sowie Rund- und Zugankerzylinder mit entsprechenden Befestigungsbausätzen

 

Produktinformation SMT-/SME-8M

SMT-/SME-8M im Katalog

Animation

 

 

Ventilreihe VB

Ventilreihe VB

Bis zu 25% günstiger im Listenpreis als vergleichbare Metallvarianten und energieeffizient durch geringeres Gewicht. Dafür sorgen das Polymer-Gehäuse und die gewichtsoptimierte Metall-Anschlussleiste

  • Volle Auswahl: Von Einzelventil, Ventilbatterie mit stabiler Metall-Anschlussleiste, über Mulitpolinsel oder Baukasten
  • Optimierter Leistungsumfang: Breite Durchflussstaffelung von 200 bis 1.000 l/min
  • Einfache Handhabung: Schnelle und sichere Montage: Nur 1 Schraube - und das Ventil ist auf der Anschlussleiste befestigt.

 

Produktinformation VB-Reihe

VB-Reihe im Katalog

Animation

 

 

Drossel-Rückschlagventil VFOV mit Drehknopf

Drossel-Rückschlagventil VFOV mit Drehknopf

Weltweit einzigartig bauraumoptimiert – dank innovativer Technik!

  • Die neue Benchmark: konstante Bauhöhe beim Betätigen der Regulierschraube durch innenliegende axiale Verstellung
  • Attraktiv im Preis: durch Komplexitätsreduzierung bei Konstruktionsprizip
  • Unbeabsichtigtes Verstellen verhindern: mit der optionalen Schutzkappe

 

Produktinformation VFOV

VFOV im Katalog

 

 

Wartungsgeräte D, Polymer

Wartungsgeräte D, Polymer

Attraktiv im Preis durch neue Werkstofftechnologie: zum Beispiel mit der neuen Filterschale aus Polycarbonat

  • Komplexitätsreduzierung durch Kernfunktionen: Regler, Filterregel und Filterregler-Öler Kombination in 3 Anschlussgrößen
  • Belastbar durch hochfestes Polycarbonat: Hohe Schlagfestigkeit, bekannt von Flugzeugkomponenten, Sicherheitsscheiben und Schutzhelmen
  • Gewichtsreduzierung um 20%: Durch Gehäuse aus verstärktem Polyamid

 

Produktinformation D-Reihe

Wartungsgeräte im Katalog

 


Schlauch-Verschraubungskombination PEN / QS-B

Schlauch-Verschraubungskombination PEN / QS-B

Durch das neuartige Fertigungsverfahren ist das Verhalten des preisgünstigen Schlauches PEN nahe dem eines Polyurethan-Schlauches. Perfekt in Kombination mit der Verschraubungsreihe QS-B.

  • Attraktiv für einfache Automatisierungsaufgaben: PEN/QS-B 30% günstiger im Listenpreis als Standard-Kombination PUN/QS
  • Kernfunktionalitäten bei Druck und Temperatur: Technisch vernetztes Polyethylen zuverlässig bei Anwendungen mit Drücken bis 10 bar und Temperaturen bis 60 °C. In Kombination mit 200 Rennertypen der Verschraubungswelt
  • Optimierte Installation: Biege- und Rückstell-Verhalten des PEN nahe dem eines Polyurethan-Schlauches

 

Produktinformation PEN / QS-B

PEN im Katalog

QS-B im Katalog