www.festo.com

Elektrische Antriebe

ELGL-LAS Luftgelagerte Linearmotorachse

All-in-one: Linearmotor, Messsystem und Führung

  

Mehr zur ELGL-LAS

EGSA Auslegerachse mit Spindel

Dynamik, Schnelligkeit und Präzision für reduzierte Taktzeiten

 

Lebensdauer bis zu 20 Mio. Zyklen

 

Mehr zur EGSA Auslegerachse

 

 

EGC Elektrische Linearachse

Kugelumlaufführung für höchste Dynamik und Geschwindigkeit bei nochmals verbesserter Steifigkeit

 

Passend zum mechatronischen Mehrachsbaukasten von Festo, geeignet für alle Motorentypen

 

Mehr zur EGC Elektrischen Linearachse

EGSK/EGSP Präzise elektrische Linearachse

Präzise und kompakte Spindelachsen mit Kugelumlauf oder mit innovativer Kugelkette

 

Mehr zur EGSK/EGSP Elektrische Achse

ERMB Elektrisches Drehantriebsmodul

Frei positionierbar zum dynamischen und flexiblen Drehen für Massen bis 15 kg

 

Front-End-Einsatz als Drehmodul  mit beliebigen Drehwinkeln >360° oder als stationärer NC-gesteuerter Drehtisch

 

Mehr zum ERMB Drehantriebsmodul

EMMS-ST Schrittmotor und CMMS-ST Motorcontroller

Servofunktionalität für Schrittmotoren

 

Plug-and-work-Paketlösung aus Schrittmotor und Positioniercontroller für Ein- und Mehrachshandlings bis zu 20 kg

 

Mehr zu EMMS-ST und CMMS-ST 


EMMS-AS Servomotor und CMMx-AS Motorcontroller

Servomotor und Motorcontroller mit Standardfunktionen oder mit erweiterter Funktion

 

Controller CMMS-AS für 90% aller Automatisierungsaufgaben CMMP-AS für elektronische Kurvenscheibensteuerung oder zur Ansteuerung von Linearmotoren

 

Mehr zu EMMS-AS und CMMx-AS

MTR-DCI Stellmotor mit DeviceNet

Kompakter Stellmotor für Positionieraufgaben mit integrierter Leistungselektronik und Steuerung

 

Installation direkt in der Anwendung - ohne Schaltschrank dank IP54

 

Mehr zum MTR-DCI Stellmotor

CMXR Robotiksteuerung

Robotiksteuerung für kürzeste Verfahrzeiten und Bahnapplikationen mit bis zu 6 Freiheitsgraden

 

Mehr zur CMXR Robotiksteuerung