www.festo.com

Plastik? Spitzentechnologie!

Plastik? Spitzentechnologie!

Helme, Fahrräder, Flugzeugkomponenten,... - alles Produkte, von denen größtmögliche Sicherheit verlangt wird, bestehen längst nicht mehr nur aus metallischen Werkstoffen.

 

Aus gutem Grund! Hochleistungspolymere haben mit dem alten Plastikwerkstoff längst nicht mehr viel gemein. Sie sind Materialien mit analogen Eigenschaften zu Metallen.

 

 

Höchste Qualität garantiert

Mit neuen Materialien wie High-Performance Polymeren lässt sich Innovation einsetzen, um die Pneumatikaufgaben unserer Kunden zu optimieren. Ihr Einsatzfall entscheidet dabei!

 

Vorteile im Überblick:

  • Hohe Dynamik, hohe Energieeffizienz und höhere Taktzahlen durch geringeres Gewicht
  • Preisattraktiv: kostengünstig durch Verzicht auf spanabhebende Bearbeitung, keine Oberflächenbehandlung - und weniger abhängig von Rohstoffpreisschwankungen
  • Analoge Materialeigenschaften zu Metallen
  • Beständig gegen typische Werkstatt Umgebungseinflüsse
  • Ansprechend im Design

 

Eigenschaft Al-Druckguss Zink-Druckguss Hochleistungspolymer
Zugfestigkeit [MPa] 20°C, trocken 220 - 240 280 - 300 280
Zugfestigkeit [MPa] 80°C, trocken 190 - 200 40 - 50 170
Zug-E-Modul [MPa] 20°C, trocken 70000 85000 20000
Dehnfähigkeit [%] 1 3 1,8
Zug-Schwell-Festigkeit [MPa] nach 106 Lastwechseln 50 55 60
Dichte [g/cm3] 2,7 6,7 1,64
Medienbeständigkeit gut mäßig gut

 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Zugversuch verschiedener polymerer Werkstoffe

Polymer ist nicht gleich Polymer. Den Unterschied sehen Sie hier im Zugversuch.
Untersucht werden drei unterschiedliche Polymerarten auf Dehnfähigkeit, Elastizität und Festigkeit.
Das Ergebnis: Topwerte für unser Hochleistungspolymer Material, weit vor herkömmlichen Kunststoffmaterialien und mit analogen Eigenschaften zu Metalle.