Helme, Fahrräder, Flugzeugkomponenten,... - alles Produkte, von denen größtmögliche Sicherheit verlangt wird, bestehen längst nicht mehr nur aus metallischen Werkstoffen.
Aus gutem Grund! Hochleistungspolymere haben mit dem alten Plastikwerkstoff längst nicht mehr viel gemein. Sie sind Materialien mit analogen Eigenschaften zu Metallen.
Höchste Qualität garantiert
Mit neuen Materialien wie High-Performance Polymeren lässt sich Innovation einsetzen, um die Pneumatikaufgaben unserer Kunden zu optimieren. Ihr Einsatzfall entscheidet dabei!
Vorteile im Überblick:
- Hohe Dynamik, hohe Energieeffizienz und höhere Taktzahlen durch geringeres Gewicht
- Preisattraktiv: kostengünstig durch Verzicht auf spanabhebende Bearbeitung, keine Oberflächenbehandlung - und weniger abhängig von Rohstoffpreisschwankungen
- Analoge Materialeigenschaften zu Metallen
- Beständig gegen typische Werkstatt Umgebungseinflüsse
- Ansprechend im Design
| Eigenschaft | Al-Druckguss | Zink-Druckguss | Hochleistungspolymer |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit [MPa] 20°C, trocken | 220 - 240 | 280 - 300 | 280 |
| Zugfestigkeit [MPa] 80°C, trocken | 190 - 200 | 40 - 50 | 170 |
| Zug-E-Modul [MPa] 20°C, trocken | 70000 | 85000 | 20000 |
| Dehnfähigkeit [%] | 1 | 3 | 1,8 |
| Zug-Schwell-Festigkeit [MPa] nach 106 Lastwechseln | 50 | 55 | 60 |
| Dichte [g/cm3] | 2,7 | 6,7 | 1,64 |
| Medienbeständigkeit | gut | mäßig | gut |