www.festo.de

Hochleistungspolymer im Einsatz

price follows function

"Price follows function" bedeutet, Sie bezahlen nur für die Funktion, die Sie definitiv benötigen. Preis und Funktionalität stehen dabei in direktem Zusammenhang - ohne Kompromisse was die Produktqualität betrifft, dafür steht unsere Marke.

Branche:

Holzbearbeitung, Textil, Förder- und Zuführtechnik und vergleichbare Anwendungen

 

Anwendung:

  • Einfache pneumatische Automatisierungsaufgaben mit hoher Anforderung an Zuverlässigkeit:
  • Weichen- und Klappensteuerung
  • Einfache Klemm,- Spann- und Haltefunktion
  • Zuführen
  • Einbau auf beweglichen Maschinenteilen (Gewichtssparnis)

 

Umgebungseinflüsse:

  • Betriebsdrücke bis 8 bar
  • Umgebungstemperatur bis 50 °C

 

Zulassungen:

  • Normprodukte nach ISO 6432 und ISO 21287
  • ROHS konform

 

Service:

  • 24h-Lieferservice
  • 24h-Notfallservice
  • Kostenloser CAD Datendownload
  • Weltweiter Vor-Ort-Service in 56 Ländern
  • Online Order Tracking