Risikofrei, transparent, fair
Dank der einkommensabhängigen Rückzahlung der Studienfinanzierung zahlen Sie nie mehr zurück, als es Ihr Einkommen zulässt. Auf Basis des fixierten, einkommensabhängigen Prozentsatzes.
Sollten Sie temporär oder langfristig kein Einkommen erzielen, zahlen Sie in dieser Zeit auch nichts zurück.
Die Auszahlungs- und Rückzahlungs-Konditionen definieren Sie und der Festo Bildungsfonds ganz individuell.
Finanzierungsrahmen der Studienfinanzierung:
| Finanzierung für | max. monatliche Finanzierung | Einmalzahlungen |
Gesamtfinan- zierungsvolumen |
|---|---|---|---|
| Studierende | 800 € |
möglich, max. 5.000 € |
max. 40.000 € |
| Promotion | 2.000 € | möglich | max. 40.000 € |
| Post-Doc-Forschung | 2.500 € | möglich | max. 40.000 € |
| Berufsbegleitende Qualifizierung | 2.000 € | möglich | max. 40.000 € |
Die maximale Finanzierungsdauer beträgt 48 Monate.
Als Rückzahlungsdauer sind i.d.R. zwischen 4 und max. 7 Jahre vorgesehen.
Als Rückzahlungsprozentsatz können Sie ab 4% in Abhängigkeit von Darlehenshöhe und Rückzahlungsdauer des späteren Einkommens kalkulieren. Der Rückzahlungsprozentsatz orientiert sich an Ihrer persönlichen Entscheidung über Darlehenshöhe und Rückzahlungsdauer.
Selbstverständlich erfolgt die Definition vor Vertragsschluss.
„Spätestens seit Einführung der Studiengebühren eine sinnvolle Einrichtung: der Festo Bildungsfonds hält uns Geförderten den Rücken frei, sich voll auf das Studium zu konzentrieren und so schneller den Weg ins Berufsleben zu finden.“
Lutz Frederick Hempfing
Alumnus des Festo Bildungsfonds
"Ihre Finanzierungsangebote bilden eine wertvolle Ergänzung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses."
Prof. Dr. Walter Habenicht
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl für Industriebetriebslehre
Universität Hohenheim
Stuttgart
