www.festo.com

1. Platz bei Energy Efficiency Award 2008

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos gratulierte Dr. Eberhard Veit von Festo

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos, Schirmherr des Energy Efficiency Award und Sepp Heckmann, Vorstandsvorsitzender Deutsche Messe AG, gratulierten Dr. Eberhard Veit, Sprecher des Vorstands der Festo AG, auf der Hannover Messe zum 1. Platz

Preisverleihung Energieeffizienz Preis 2008 an Festo

Frank Weber, Leiter Real Estate & Facility Management, Dr. Eberhard Veit, Sprecher des Vorstands der Festo AG & Co. KG und Dr. Heinrich Frontzek, Leiter Corporate Communication bei der Preisverleihung in Hannover am 22. April 2008.

Photovoltaik Anlage bei Festo in St. Ingbert

Drei Bereiche standen im Vordergrund

Nicht nur mit Blick auf die eigenen Technologien und Produkte setzt Festo auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

>

Intern wurden vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Unternehmenswachstums und der damit notwendigen Kapazitätserweiterungen neue Ansätze für eine Steigerung der Energieeffizienz entwickelt. So hat das Unternehmen für den Standort St. Ingbert ein neues Konzept zur Energieerzeugung umgesetzt, zu dessen wesentlichen Komponenten eine Brennstoffzelle, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaikanlage gehören.

 

Drei Bereiche standen beim energieeffizienten und damit umweltfreundlichen Gesamtkonzept für den Erweiterungsbau in St. Ingbert im Vordergrund:

 

  • Raumklimatisierung
  • Drucklufterzeugung
  • Elektrizitätserzeugung

 

Festo Werk in St. Ingbert im Saarland

Innovationen für die Schonung von Ressourcen

Seine Innovationskraft erfährt dieser Ansatz aus dem intelligenten Zusammenspiel sowie der vorausschauenden Steuerung und Regelung aller Komponenten.

 

Dies spart im Vergleich zu einem Neubau mit konventioneller Technik Energiekosten von jährlich 366.000 Euro. Das zahlt sich nicht nur ökonomisch sondern auch ökologisch aus:

 

  • 38 % Energieeinsparung gesamt
  • 44 % weniger Strom
  • 20 % weniger Erdgas
  • 3.750 Tonnen weniger CO2 

 

Das entspricht dem Energiebedarf eines ganzen Stadtteils mit ca. 2.000 Einfamilienhäusern. Für Festo ist dies ein wichtiger Schritt in der Entwicklung zu einem „Nachhaltigen Unternehmen mit maximal möglicher Ressourcenschonung“.

Weitere Informationen zum Energieeffizienz-Preis

Initiative Energieeffizienz

Auf der Website der Initiative Energieeffizienz finden Sie weitere Informationen zur Preisverleihung.