www.festo.com

Elektrischer Tripod EXPT

High-Speed-Handling kleiner Massen im Raum

System mit Standardkomponenten aus dem Handhabungsbaukasten 

Ihre Vorteile:

  • Bis zu 3x schneller als kartesische Systeme bei geringerem Platzbedarf
  • Hohe Steifigkeit und Stabilität sowie geringe bewegte Massen für hohe Dynamik bei großen Nutzlasten
  • Optimal angepasste Motor-Regler-Kombination und Bahnsteuerung
  • Einfache Programmierung und Inbetriebnahme durch Handbediengerät CDSA mit Klartextsprache und Teach-in
  • Komplettes Systemprodukt von Festo plug and work®: vom Engineering bis zur Inbetriebnahme

 

Passende Bahnsteuerung

Robotiksteuerung CMXR

 
Technische Daten
Baugröße 45, 70, 95, 120

Arbeitsraumdurchmesser [mm]

bei 100 mm Arbeitsraumhöhe

450, 700, 950, 1.200
Nutzlast [kg] max. 5
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,1
Bahngenauigkeit bei 300 mm/s [mm] ±0,5
Geschwindigkeit [m/s] bei 1 kg Last 6
Beschleunigung [m/s²] 100
Servomotor EMMS-AS und Controller CMMP-AS
Bahnsteuerung CMXR und Handbediengerät CDSA