Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Geregelter Linearantrieb DFPI
Geregelter Linearantrieb DFPI

Sein all-in-one-Design und die technischen Details prädestinieren ihn

für die Steuerung von Absperrschiebern und Absperrwehren mit geregelten

Hüben: integriertes Wegmesssystem über linear potentiometrischen

Wegsensor, Ventilblock, Stellungsregler und ein extrem robuster

Anschluss.

Energieeffizienz Applikationen  an Pumpstationen
Energieeffizienz Applikationen an Pumpstationen

Für die kommunale Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung bietet Festo individuelle Automatisierungslösungen aus einer Hand – wirtschaftlich, zuverlässig und robust. Profitieren auch Sie vom technologischen Vorsprung. Mit den richtigen Komponenten von Antrieben bis zu Ventilinseln inklusive aller erforderlichen Systeme zur Druckluftaufbereitung und -verteilung steigern Sie konsequent die

Energieeffizienz.

Ihr Partner für die Prozessautomation
Ihr Partner für die Prozessautomation Poster

Komponenten, Systeme, Kundenspezifische Systeme, Automatisierungskonzepte für die Prozessautomation

Steuern, kontrollieren, bewegen
Steuern, kontrollieren, bewegen Alles aus einer Hand – im kompletten Subsystem

Komplette Subsysteme zur Automatisierung Ihres Prozesses – das bietet Ihnen Festo als Partner. Und zwar über die vollständige Prozess- und Steuerungskette der Automatisierung hinweg.

Wasser marsch - und der Stein wird klein
Wasser marsch - und der Stein wird klein Egal, wie groß - egal, wie hart: Von Sand, über Kalkstein bis Zement, vor den Mahl- und Trocknungsanlagen von Cemtec ist kein Material sicher.

Damit die Wasserdosierung stimmt und aus rohem Kalkstein Schlamm wird, vertraut das international erfolgreiche Unternehmen aus Oberösterreich auf Prozesstechnik von Festo.

tia 1/2010

CPX-Terminal/CPI-System
CPX-Terminal/CPI-System Elektrische Peripherie für perfektes Networking

Ideal als Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX und dem CPI-System binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte.

Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie- und Chemieindustrie
Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie- und Chemieindustrie Programmübersicht
Partner in der Wassertechnik
Partner in der Wassertechnik
Partner in der Wassertechnik
Partner in der Wassertechnik Pneumatik in der Wasser- und Abwassertechnik

Antriebe, Armaturen, Referenzen

Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie und Chemieindustrie
Partner der Öl-/Gas-, Petrochemie und Chemieindustrie Produkte mit Korrosionsbeständigkeit und Explosionsschutz sorgen für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie für optimale Anlagenverfügbarkeit

Produkte für Öl- und Gasindustrie, Petrochemie-Industrie, Basischemie-Industrie, Fein- und Spezialitätenchemie-Industrie, Lösungen für End User, Lösungen für EPC-Unternehmen, Lösungen für Original Equipment Manufacturers

Partner für die Prozessindustrie Trinkwasserversorgungsanlagen
Partner für die Prozessindustrie Trinkwasserversorgungsanlagen
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie Schaltschranklösungen von Festo nehmen Ihnen die komplexen Arbeitsprozesse, die den Bau eines pneumatischen Subsystems begleiten, nahezu komplett ab

Schaltschränke für die pharmazeutische Industrie,
Schaltschränke für die Lebensmittelindustrie,
Schaltschränke für die Wasser-/Abwasserindustrie,
Schaltschränke für die chemische Industrie,
Schaltschränke für den Bergbau,
Schaltschränke für die Energietechnik,
Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX, SIL – Safety Integrity Level

Direktgesteuertes Magnetventil VZWD
Direktgesteuertes Magnetventil VZWD

Bis 90 bar: Ideal im hohen Druckbereich mit geringer Durchflussrate

Zwangsgesteuertes Magnetventil VZWF
Zwangsgesteuertes Magnetventil VZWF

Ab 0 bar: Ohne Differenzdruck auch in geschlossenen Medienkreisläufen einsetzbar

Servogesteuertes Magnetventil VZWP
Servogesteuertes Magnetventil VZWP

Servo bis 40 bar

Schrägsitzventil VZXF
Schrägsitzventil VZXF Das robuste Universalventil für Applikationen in der Prozessautomation

Ideal für sämtliche Applikationen, bei denen Medienströme gesteuert werden – ob verschmutzt oder hochviskos.

Vorsteuerventile VOFC/VOFD
Vorsteuerventile VOFC/VOFD
Analoge Sensorboxen SRAP für Schwenkantriebe
Analoge Sensorboxen SRAP für Schwenkantriebe
Partner für die Prozessindustrie - Automatisierung von Schlammbehandlung und Gasproduktion in einer Abwasserbehandlungsanlage
Partner für die Prozessindustrie - Automatisierung von Schlammbehandlung und Gasproduktion in einer Abwasserbehandlungsanlage
Partner für die Prozessindustrie - Abwasserbehandlungsanlage
Partner für die Prozessindustrie - Abwasserbehandlungsanlage
Systematisch schneller<br/>Pulpe und Papier produzieren
Systematisch schneller
Pulpe und Papier produzieren
Partner to the process industry
Partner to the process industry
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Partner für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Partner für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Schüttguttechnik: Präzises Abfüllen dank patentierter Dosierklappe
Schüttguttechnik: Präzises Abfüllen dank patentierter Dosierklappe
Schwenkantrieb DFPB
Schwenkantrieb DFPB
Sensorboxen SRBF für Schwenkantriebe
Sensorboxen SRBF für Schwenkantriebe
Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU
Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU
Farbherstellung: Dezentralisierte Automatisierung von Farbströmen (Polisan)
Farbherstellung: Dezentralisierte Automatisierung von Farbströmen (Polisan)
Spezielle Antriebe zur Ansteuerung von gehäuselosen Absperrschiebern
Spezielle Antriebe zur Ansteuerung von gehäuselosen Absperrschiebern
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...