Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Partner für Automatisierung: Halbleiter-, Solar- und Flachbildschirmindustrie
Partner für Automatisierung: Halbleiter-, Solar- und Flachbildschirmindustrie

Automatisierungslösungen und Produkte im Bereich:

- Waferbasierte Solarmodulherstellung,

- Dünnfilmbasierte Solarmodulherstellung oder

- Flachbildschirmherstellung,

- Waferherstellung und Front-End

Elektrische Antriebe
Elektrische Antriebe Übersicht zur gezielten Produktauswahl

Elektrische Auslegerachsen, Elektrisch Drehen und Greifen, Elektrische Portalachsen, Steuerungswelt von Festo, Antriebstechnik, Motoren und Steuerungen, Software.

Advanced Handling Systems
Advanced Handling Systems Mechatronic Motion Solutions

Die neue Generation an Handling Systemen mit maximalen Pickraten, bis 150 Picks/min, stellt einen extremen Schritt nach vorne dar. Sie will die Liga der konventionellen Handlings nicht ersetzen, sondern ergänzt sie sinnvoll. Und sorgt für einen großen Zuwachs an Produktivität. Schauen Sie selbst!

Ventil- und Ventilinselreihe VG
Ventil- und Ventilinselreihe VG

Kleinbauend, kompakt, durchflussstark – vom Einzelventil bis zur feldbusfähigen Ventilinsel. Ideal für alle preissensiblen Anwendungen.

Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie
Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie Wafer, Dünnfilm, Flachbildschirm – kluge Automatisierung schöpft Potenziale aus

Produkte und Anwendungen für waferbasierte Solarmodulfertigung, dünnfilmbasierte Solarmodulfertigung und Flachbildschirmproduktion

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Standard und Advanced Handling Systems

Handling Guide
Handling Guide Standardisierte Handlingsysteme, von der Front Unit bis zur Steuerung

Die Kompetenzbroschüre für Standard Handling Systeme von Festo

Motoren und Controller
Motoren und Controller Abgestimmte Motoren und Contoller, elektrische Antriebe, Multiachssteuereung und die passende Software.

Selbstverständlich findet sich im Handhabungsbaukasten ein breites Spektrum von abgestimmten Motoren und Controllern. Mit Servo- oder Schrittmotoren und der einzigartigen ServoLite-Funktionalität oder dem Servo-Doppel-Controller für Standardaufgaben. Optimal abgestimmt auf alle elektrischen Antriebe – auch kombinierbar mit Fremdantrieben.

 

Steuern, kontrollieren, bewegen
Steuern, kontrollieren, bewegen Alles aus einer Hand – im kompletten Subsystem

Komplette Subsysteme zur Automatisierung Ihres Prozesses – das bietet Ihnen Festo als Partner. Und zwar über die vollständige Prozess- und Steuerungskette der Automatisierung hinweg.

Kontaktarmer Greifer OGGB nach Bernoulli-Prinzip
Kontaktarmer Greifer OGGB nach Bernoulli-Prinzip

Der Greifer OGGB transportiert leise und sparsam dünne, flexible, biegeschlaffe Werkstücke wie Folie, Papier oder Holzfurnier. Aber auch sicher und schnell: Qualitäten, die beim Handhaben hochsensibler Wafer gefragt sind.

CPX-Terminal/CPI-System
CPX-Terminal/CPI-System Elektrische Peripherie für perfektes Networking

Ideal als Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX und dem CPI-System binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte.

Front Unit – Greifen
Front Unit – Greifen Übersicht Produktauswahl

Greifervielfalt in Funktion, Bauart und Leistung

Front Unit: Drehen – Greifen – Vakuum
Front Unit: Drehen – Greifen – Vakuum Alles aus einer Hand, wenn es um das Bewegen und Positionieren von Teilen geht.

Greifervielfalt in Funktion, Bauart und Leistung – flexibel, kompakt, kraftvoll, robust und dicht. Inklusive Vakuum- und Drehmodule.

Qualität im Blick: Intelligente Kompaktkamerasysteme SBO...-Q
Qualität im Blick: Intelligente Kompaktkamerasysteme SBO...-Q Ihre Qualität im Blick: mit einer Kamera von Festo

Die intelligenten Kompaktkamerasysteme SBO...-Q sind unübertroffen, wenn es um das Prufen von Teilen im industriellen Umfeld geht. Klein, kompakt und leicht, vereinen die Kameras alles in einem Gehäuse, was fur eine zuverlässige und flexible Bildverarbeitung notwendig ist.

Luftlager ATBT
Luftlager ATBT Für berührungslose Handhabung
Mobile Solar-Luft-Zapfstelle
Mobile Solar-Luft-Zapfstelle
Luftgelagerte Linearmotorachse ELGL-LAS
Luftgelagerte Linearmotorachse ELGL-LAS
Neuheiten 2013
Neuheiten 2013 Aktuelle Produkte und Themen

Viele neue Produkte und Anregungen, die Sie unterstützen um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Zum ersten Mal: Sehen Sie mehr - mit Augmented Reality.

Leitfaden Sicherheitstechnik
Leitfaden Sicherheitstechnik Pneumatische und elektrische Lösungen

Mit welchen Produkten werden die Sichterheitsfunktionen: Belüften, Druck halten, Druck- und Kraftreduzierung, Entlüften, Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf, Reversieren der Bewegung, Anhalten, Halten, Blockieren der Bewegung, Kraftfrei schalten, Reduzierung der Geschwindigkeit, Zweihandbedienung erfüllt.