Festo Media Service

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Bildunterschriften Download
Welten verbinden
CPX-Terminal Modular, flexibel und leistungsfähig: Für die Ventilinseln CPX/MPA von Festo gibt es jetzt fürs schnelle Planen 2000 neue Gerätemakros
Welten verbinden
CPX-Makro Übersichtsdarstellung von EPLAN-Makros für CPX-Terminals von Festo
Maschinensicherheit endlich ernst nehmen
SPS 0412 Safety 1 Maschinensicherheit ernst nehmen: Ein ganzheitlicher Ansatz überwacht die Achsmechaniken und ermöglicht eine sicherheitsgerichtete Klemmung bzw. Bremsung wie bei der sicherheitsgerichteten Achse EGC. (Foto: Festo)
Maschinensicherheit endlich ernst nehmen
SPS 0412 Safety 2 Sicherheit rundherum: Die antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen können von dem zertifizierten Sicherheitssystem CMGA für Motorcontroller überwacht werden. (Foto: Festo)
Maschinensicherheit endlich ernst nehmen
Fredrik Stal „Systempartner müssen die Probleme der Kunden als die eigenen auffassen – erst dann gelingt es ihnen, schnellere, einfachere und sicherere elektrische Antriebssysteme zu entwickeln“, erklärt Fredrik Stal, Leiter Produktmanagement Elektrische Antriebe bei Festo. (Foto: Festo)
Energieeffizienz hängt von der Aufgabe ab
SPS 0312 Energy Efficiency 1 Welcher Antrieb ist energieeffizienter? Erst der direkte Vergleich zweier gleich dimensionierter Antriebe – eines pneumatischen und eines elektrischen – in unterschiedlichen Aufgabenstellungen räumt auf mit Vorurteilen. (Fotos: Festo)
Energieeffizienz hängt von der Aufgabe ab
SPS 0312 Energy Efficiency 2 Welcher Antrieb ist energieeffizienter? Erst der direkte Vergleich zweier gleich dimensionierter Antriebe – eines pneumatischen und eines elektrischen – in unterschiedlichen Aufgabenstellungen räumt auf mit Vorurteilen. (Fotos: Festo)
ExoHand von Festo im Griff der Motion Control
SPS 0212 ExoHand 1 Die ExoHand von Festo: Neue Handlungsspielräume zwischen Mensch und Maschine. (Foto: Festo)
ExoHand von Festo im Griff der Motion Control
SPS 0212 ExoHand 2 Ausdauerstärkung: Schutz vor Ermüdung bei monotonen Handgriffen mit der ExoHand. (Foto: Festo)
ExoHand von Festo im Griff der Motion Control
SPS 0212 ExoHand 3 Für koordinierte Mehrachsbewegungen mit Interpolationen und damit für einfache Bahnapplikationen: der Motion Controller CPX-CEC-M1, integriert in einer CPX/MPA-Ventilinsel. (Foto: Festo)
ExoHand von Festo im Griff der Motion Control
SPS 0212 ExoHand 4 Die Krönung der Steuerungswelt von Festo: der Motion Controller CMXR-C1 mit Robotikfunktionen. Der Controller ist die Basis für den Aufbau kartesischer Systeme wie Raumportale bis hin zur komplexen Tripod-Kinematik wie hier auf dem Foto. (Foto: Festo)
Spielerische Mensch-Maschine-Schnittstelle weitergedacht
SPS 0112 CogniGame 1 CogniGame – Steuern von Automatisierungskomponenten mit Gedankenkraft. (Foto: Festo)
Spielerische Mensch-Maschine-Schnittstelle weitergedacht
SPS 0112 CogniGame 2 Intuitive Software-Bedienung: Schon heute nutzt rund ein Viertel aller Kunden weltweit die intuitiven Bedienmöglichkeiten im Online-Shop von Festo. (Foto: Festo)
Spielerische Mensch-Maschine-Schnittstelle weitergedacht
SPS 0112 CogniGame 3 Mit Software-Tools von Festo leicht zur Lösung: Mit Konstruktionstools wie FluidDraw P5 für pneumatische und elektrische Schaltpläne, verschiedene 2D- und 3D-CAD-Daten für über 30.000 Katalogprodukte sowie über 14.000 Schaltplan-Makros für Eplan können Konstrukteure die Produktdaten elektrischer und pneumatischer Komponenten leicht in ihre CAD-Pläne integrieren. (Foto: Festo)
Spielerische Mensch-Maschine-Schnittstelle weitergedacht
SPS 0112 CogniGame 4 Das elektrische Terminal für Ventilinseln CPX von Festo: Im CogniGame kommen Komponenten aus dem Standardprogramm von Festo wie etwa die modulare Peripherie CPX mit integrierter CoDeSys-Steuerung zum Einsatz. (Foto: Festo)
Servo für jedermann
EPCO Servo-Antriebstechnik einfach und kostengünstig mit dem Elektrozylinder EPCO von Festo. (Foto: Festo)
Eine packt für zwei
EGC-HD 1 Leistungsstark, wirtschaftlich, flexibel: die neue Schwerlastachse EGC-HD. (Foto: Festo)
Eine packt für zwei
EGC-HD 2 Leistungsstark, wirtschaftlich, flexibel: die neue Schwerlastachse EGC-HD. (Foto: Festo)
Auf der Strecke schnell, am Endpunkt präzise
Motek 0112 Electric Drives 1 Ideale Kombination: Die elektrische Zahnriemenachse ELGA sorgt für High Speed auf der Strecke. Für die Präzision ist die intelligente Kamera SBOI-Q zuständig. Sie ermittelt den Ist-Punkt und positioniert das transportierte Werkstück sehr präzise. (Foto: Festo)
Auf der Strecke schnell, am Endpunkt präzise
Motek 0112 Electric Drives 2 Weniger komplex und viel kostengünstiger und schneller: Ein Handhabungsportal, das mit Zahnriemenachse und Kamera auskommt und auf die vergleichsweise teure Spindelachse mit hoher Präzision verzichtet. (Foto: Festo)
Auf der Strecke schnell, am Endpunkt präzise
Motek 0112 Electric Drives 3 Mit Motion Control bis hin zu einbaufertigen Robotiklösungen: Damit werden High-Speed-Lösungen wie H- und T-Portal sowie der Tripod erst möglich. (Foto: Festo)
Auf der Strecke schnell, am Endpunkt präzise
Michael Fraede „Richtig ausgelegte Systeme mit elektrischen und pneumatischen Antrieben machen Anlagen auf der Strecke schnell und am Endpunkt präzise – zu überschaubaren Kosten“, sagt Michael Fraede, Vertriebsmanager Elektrische Antriebe Europa West. (Foto: Festo)
Sicherheit rundum
Festo Pressebild HM 0211 Safety 1 Rundum-sorglos-Paket: der VOFA-Steuerblock reversiert die Zylinderbewegung und schützt vor unerwartetem Start. (Foto: Festo)
Sicherheit rundum
Festo Pressebild HM 0211 Safety 2 Einbaufertig: Der vorinstallierte, funktionsgeprüfte Ventilblock sorgt für „sicheres Entlüften“ und schützt zweikanalig vor ungewolltem Anlauf. (Foto: Festo)
Sicherheit rundum
Festo Pressebilder HM 0211 Safety 3 Sicherheitsfunktionen in der integrierten Automatisierungs-plattform CPX: das Profisafe-Modul CPX-FVDA-P. (Fotos: Festo)
Sicherheit rundum
Festo Pressebild HM 0211 Safety 5 Normventilinsel VTSA: jetzt auf Sicherheit umschalten. (Foto: Festo)
Sicherheit rundum
Festo Pressebild HM 0211 Safety 6 Presswerk im Karosserie-Rohbau: In der Automobilindustrie finden die neuen Sicherheitskomponenten von Festo ihre Hauptanwendungen. (Foto: Festo)
Zwei Wege, ein Antrieb
Festo Pressebild HM 0311 ELGG 1 Zahnriemenachse ELGG: schnell und kostengünstig dank gegenläufiger Schlitten. (Foto: Festo)
Programmieren von Maschinen leicht gemacht
Festo Pressebild SPS 0311 CECC 1 Programmieren mit dem Application Composer leicht gemacht: Auf Knopfdruck können Anwender die Applikationen inklusive Visualisierung generieren und auf die Mechatronik-Kleinsteuerung CECC von Festo laden. (Foto: Festo)
Programmieren von Maschinen leicht gemacht
Festo Pressebild SPS 0411 Application Composer 1 Auswahlbibliothek des Application Composers: Mit den Bausteinen kann die Software typische Maschinenfunktionen oder Anlagenteile wie Pneumatikzylinder, Werkzeugwechsler oder Temperaturregler sowie Software-Funktionen abbilden. (Foto: Festo)
Programmieren von Maschinen leicht gemacht
Festo Pressebild SPS 0411 Application Composer 2 Der Application Composer beschleunigt das Engineering von kundenspezifisch konfigurierbaren Serienmaschinen – hier in einer Abfüllanlage, an der Anwender die Funktionen der Software auf der SPS/IPC/Drives testen können. (Foto: Festo)
Klein, aber IO
Festo Pressebild SPS 0311 CECC 1 Reduziert Installationszeiten und vereinfacht die Programmierung: Der kompakte Mechatronik-Controller CECC ist die erste Kleinsteuerung mit IO-Link Master und CoDeSys V3. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 1 Eigenentwicklungen einsparen: Mit dem Spreiz-Schlitten-Modul sind Eigenentwicklungen zum Ausgleich des Rastermaßes beim Umsetzen von einem Tray auf einen anderen nicht mehr notwendig. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 1 No need for in-house developments: with the pitch slide module, in-house developments for compensating for differing grid dimensions when positioning parts from one tray to another are no longer needed. (Photo: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 2 Eigenentwicklungen einsparen: Mit dem Spreiz-Schlitten-Modul sind Eigenentwicklungen zum Ausgleich des Rastermaßes beim Umsetzen von einem Tray auf einen anderen nicht mehr notwendig. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 2 No need for in-house developments: with the pitch slide module, in-house developments for compensating for differing grid dimensions when positioning parts from one tray to another are no longer needed. (Photo: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 3 Einbaufertiges Handling: Alle Funktionen wie Positionieren, Prüfen, Greifen, Bewegen sind aufeinander abgestimmt. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 3 Ready-to-install handling system: all functions such as positioning, inspecting, gripping and moving are harmonised. (Photo: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 4 Rundschalttisch DHTG: An den Positionen des Drehtellers werden die Taster mit einem Data-Matrix-Code beschriftet und die Kontakte elektronisch auf Funktion und optisch per Kamera SBO..-Q überprüft. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
Productronica 0211 Pitch Slide Module 4 Rotary indexing table DHTG: The pushbuttons are labelled with a data matrix code at the inspection positions of the rotary table while the contacts undergo an electronic function check and a visual inspection using Festo's Compact Vision System SBO..-Q. (Photo: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
TechnologieCenter 1 Festo ist weltweit führend in der Automatisierungstechnik – hier das TechnologieCenter in Esslingen bei Stuttgart. (Foto: Festo)
Schnelles Umsetzen bei unterschiedlichen Rastern
TechnologieCenter 1 Festo is a world leader in automation technology – here you see the TechnologyCenter in Esslingen near Stuttgart. (Photo: Festo)
Raumwunder
Productronica 0311 DGSC Klein wie eine Streichholzschachtel: Der Mikroschlitten DGSC spielt auf wenig Raum seine Stärken aus. (Foto: Festo)
Schnell, kostengünstig und exakt positionieren
Productronica 0111 Vision Controlled Motion 1 Kostengünstige Komplettlösung: Sind beispielsweise elektronische Bauteile zu prüfen und dabei viele Testplätze auf kleinstem Raum exakt anzusteuern, ist dieses Portal mit den elektrischen Zahnriemenachsen vom Typ EGC-TB oder ELGR und dem Kamerasystem SBOI-Q genau die richtige Kombination. (Foto: Festo)
Schnell, kostengünstig und exakt positionieren
Festo Pressebild Productronica 0111 Vision Controlled Motion 2 Pfiffige Lösung: Mit der intelligenten Kamera von Festo ist es nicht nötig, eine vergleichsweise teure hochpräzise Spindelachse für die Positionierung der Greifeinheit mit den zu prüfenden Bauteilen einzusetzen. Eine Zahnriemenachse genügt. (Foto: Festo)
Schnell, kostengünstig und exakt positionieren
Festo Pressebild TechnologieCenter 1 Festo ist weltweit führend in der Automatisierungstechnik – hier das TechnologieCenter in Esslingen bei Stuttgart. (Foto: Festo)
Prozessbeschleuniger
Festo Pressebild Motek 02 11 ELGA 1 Leistungsbeschleuniger: Die Zahnriemenachse ELGA-TB-G beschleunigt den Konstruktionsprozess und bietet Vorschubkräfte bis zu 1500N, eine maximale Beschleunigung von 50m/s² und Geschwindigkeiten bis 5 m/s. (Foto: Festo)