Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
performance 2013 - Präsentation
performance 2013 - Präsentation Festo - Das Unternehmen
BionicOpter - Animation

Animation der Funktionen

Bionik / Future Concepts Projekte 2013
Bionik / Future Concepts Projekte 2013 Präsentation

Bionik / Future Concepts Projekte 2013

SupraMotion Potenziale für die ressourcenschonende Industrieautomation

Widerstandsfrei in supraleitendem Zustand

Supraleiter sind Metalle, Metallverbindungen oder keramische

Materialien mit einer ganz besonderen Eigenschaft: Beim Unterschreiten

einer bestimmten Temperatur fällt ihr elektrischer

Widerstand plötzlich auf null ab. Bei Erreichen dieser Sprungtemperatur

verbinden sich gegenseitig abstoßende Elektronen zu

so genannten Cooper-Paaren. Damit wird der Mechanismus des elektrischen Widerstandes aufgehoben. Wird eine Spannung angelegt, leiten die Paare den elektrischen Strom widerstandsfrei und ohne Verluste. Wird der elektrische Strom einmal in Bewegung versetzt, fließt er ohne Unterbrechungin einem geschlossenen Kreislauf. Dadurch erzeugte

Magnetfelder lassen sich energieeffizient nutzen.

LearningGripper Greifen und Orientieren durch eigenständiges Lernen

Der LearningGripper von Festo entspricht in abstrahierter Weise

der menschlichen Hand. Die vier Finger des Greifers werden

von zwölf pneumatischen Balgaktoren mit Niederdruck angetrieben.

Mittels Machine-Learning-Verfahren ist er in der Lage,

eine komplexe Handlung wie das Greifen und Orientieren eines

Gegenstands selbst zu erlernen.

WaveHandling Modulares Förderband mit intelligenten Subsystemen

Das WaveHandling von Festo ist ein pneumatisches Förderband,

das Gegenstände gezielt transportieren und gleichzeitig sortieren

kann. Eine Vielzahl von Balgmodulen verformt dabei die Oberfläche

so, dass die Objekte durch eine Wellenbewegung zielgerichtet

befördert werden.

 

 

BionicOpter Leichtbaukonstruktion mit intelligenter Kinematik

Der Flug der Libelle ist einzigartig: Sie kann in alle Raumrich

 

tungen manövrieren, in der Luft stehen bleiben und ganz ohne

Flügelschlag segeln. Durch die Fähigkeit, ihre beiden Flügelpaare

unabhängig voneinander zu bewegen, kann sie abrupt abbremsen

 

 

und wenden, rasant beschleunigen und sogar rückwärts fliegen.

Produktionswelten der Zukunft
Produktionswelten der Zukunft Future Concepts 2012

Bionic Learning Network

ExoHand
ExoHand Animation

ExoHand

ExoHand
ExoHand Videofilm

ExoHand

PowerGripper
PowerGripper Animation

PowerGripper

SmartInversion
SmartInversion Animation

SmartInversion

Sound Machines 2.0
Sound Machines 2.0 Videofilm

Sound Machines 2.0

SmartInversion
SmartInversion Videofilm

SmartInversion

PowerGripper
PowerGripper Videofilm

PowerGripper

NanoForceGripper
NanoForceGripper Videofilm

NanoForceGripper

CogniGame
CogniGame Videofilm

CogniGame

Bionischer Handling Assistent 3.0
Bionischer Handling Assistent 3.0 Videofilm

Bionischer Handling Assistent 3.0

Elektrischer Drache
Elektrischer Drache Videofilm

Elektrischer Drache

Bionic Learning Network 2009
OptoFluidic Film
Bionic Tripod 3.0 Film
SmartBird Film
SmartBird Animation
Robotino® XT Film
Robotino® XT Animation
Modulares Leichtbau-Handling
CyberKite
Bionic Tripod 2.0
Energieeffizienz
7 weitere Ergebnisse anzeigen ...