Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Partner für Automatisierung - Batteriefertigung
Partner für Automatisierung - Batteriefertigung

Kompetenzflyer, 8-seitig

Elektrische Antriebe
Elektrische Antriebe Übersicht zur gezielten Produktauswahl

Elektrische Auslegerachsen, Elektrisch Drehen und Greifen, Elektrische Portalachsen, Steuerungswelt von Festo, Antriebstechnik, Motoren und Steuerungen, Software.

Fläschenportal EXCM
Fläschenportal EXCM Flachbauend und kompakt für optimale Raumausnutzung

Kleinbauendes Portal EXCM: hohe Funktionalität trifft auf extrem kompaktes Design und maximale Arbeitsraumabdeckung. Das parallelkinematische Antriebskonzept sorgt für geringe bewegte Massen, das Antriebs und Controllerpaket ist für die einfache Inbetriebnahme vorparametriert.

Advanced Handling Systems
Advanced Handling Systems Mechatronic Motion Solutions

Die neue Generation an Handling Systemen mit maximalen Pickraten, bis 150 Picks/min, stellt einen extremen Schritt nach vorne dar. Sie will die Liga der konventionellen Handlings nicht ersetzen, sondern ergänzt sie sinnvoll. Und sorgt für einen großen Zuwachs an Produktivität. Schauen Sie selbst!

Servopneumatik
Servopneumatik Wann Servopneumatik? Ihre Anwendung entscheidet!

Vom Controller bis zum Antrieb: Mit dem Produktprogramm von Festo lassen sich servopneumatische Systeme äußerst einfach realisieren. Und perfekt in das CPX-Umfeld mit durchgängiger Feldbusanbindung integrieren.

Ventil- und Ventilinselreihe VG
Ventil- und Ventilinselreihe VG

Kleinbauend, kompakt, durchflussstark – vom Einzelventil bis zur feldbusfähigen Ventilinsel. Ideal für alle preissensiblen Anwendungen.

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Standard und Advanced Handling Systems

Minischlitten DGSC
Minischlitten DGSC

Der kleinste seiner Art! Der Minischlitten DGSC zeichnet sich durch

seine extrem schmale Bauform aus. 8 mm breit – und doch ein

Schlitten mit einer Kugelkäfigführung. Ideal für alle Applikationen

mit kurzen Hüben, in denen es eng zugeht.

 

 

Handling Guide
Handling Guide Standardisierte Handlingsysteme, von der Front Unit bis zur Steuerung

Die Kompetenzbroschüre für Standard Handling Systeme von Festo

Motoren und Controller
Motoren und Controller Abgestimmte Motoren und Contoller, elektrische Antriebe, Multiachssteuereung und die passende Software.

Selbstverständlich findet sich im Handhabungsbaukasten ein breites Spektrum von abgestimmten Motoren und Controllern. Mit Servo- oder Schrittmotoren und der einzigartigen ServoLite-Funktionalität oder dem Servo-Doppel-Controller für Standardaufgaben. Optimal abgestimmt auf alle elektrischen Antriebe – auch kombinierbar mit Fremdantrieben.

 

Steuern, kontrollieren, bewegen
Steuern, kontrollieren, bewegen Alles aus einer Hand – im kompletten Subsystem

Komplette Subsysteme zur Automatisierung Ihres Prozesses – das bietet Ihnen Festo als Partner. Und zwar über die vollständige Prozess- und Steuerungskette der Automatisierung hinweg.

Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly. Highlights: ECG-HD, Kamera SBOx, DHMP

 

CPX-Terminal/CPI-System
CPX-Terminal/CPI-System Elektrische Peripherie für perfektes Networking

Ideal als Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX und dem CPI-System binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte.

Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum Übersicht Produktauswahl

Übersicht der pneumatischen und elektrischen Greifer, inklusive technischer Merkmale und Konstruktionsprinzipien. Ergänzend die Vakuumgreifer, Saugerformen und Vakuumerzeugung.

Front Unit – Greifen
Front Unit – Greifen Übersicht Produktauswahl

Greifervielfalt in Funktion, Bauart und Leistung

Front Unit: Drehen – Greifen – Vakuum
Front Unit: Drehen – Greifen – Vakuum Alles aus einer Hand, wenn es um das Bewegen und Positionieren von Teilen geht.

Greifervielfalt in Funktion, Bauart und Leistung – flexibel, kompakt, kraftvoll, robust und dicht. Inklusive Vakuum- und Drehmodule.

Qualität im Blick: Intelligente Kompaktkamerasysteme SBO...-Q
Qualität im Blick: Intelligente Kompaktkamerasysteme SBO...-Q Ihre Qualität im Blick: mit einer Kamera von Festo

Die intelligenten Kompaktkamerasysteme SBO...-Q sind unübertroffen, wenn es um das Prufen von Teilen im industriellen Umfeld geht. Klein, kompakt und leicht, vereinen die Kameras alles in einem Gehäuse, was fur eine zuverlässige und flexible Bildverarbeitung notwendig ist.

Mechatronic Motion Solutions - Systempartnerschaft in der Prüf- und Montageautomation 2011, 1.47 Min

Anwendung und Kundenstatement

HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
Luftlager ATBT
Luftlager ATBT Für berührungslose Handhabung
Festo Teach Language FTL
Festo Teach Language FTL Programmieren von Handhabungssystemen
Reinraumtaugliche Pneumatik-Produkte
Reinraumtaugliche Pneumatik-Produkte
T-Nuten-Greifer HGPT-B
T-Nuten-Greifer HGPT-B
Cleanroom Product Range
Cleanroom Product Range
Fundamentals of Cleanroom Technology
Fundamentals of Cleanroom Technology
Partner der Halbleiter- und Elektronikindustrie
Partner der Halbleiter- und Elektronikindustrie
Produkte für die Elektronikindustrie
Produkte für die Elektronikindustrie
Animation Parallelgreifer HGPT
Animation Parallelgreifer HGPT
Animation Schwenk-Greifeinheit HGDSB
Animation Schwenk-Greifeinheit HGDSB
Langhubgreifer HGPL
Langhubgreifer HGPL Robust, kraftvoll und bauraumoptimiert
13 weitere Ergebnisse anzeigen ...