Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
CogniGame
CogniGame Steuern mit Gedanken

Neue Bedienkonzepte zwischen Mensch und Maschine

CogniGame ist die Neuinterpretation eines bekannten Videospiels,

das in den 70er-Jahren auf den Markt kam. Ähnlich wie beim Tischtennis bewegten Spieler damals mithilfe eines Joysticks einen Balken innerhalb eines Bildschirms auf und ab, um einen Ball abzuwehren und ihn zurück zum Kontrahenten zu spielen. Konnte ein

Spieler den Ball nicht abwehren, erhielt sein Gegner einen Punkt.

Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly. Highlights: ECG-HD, Kamera SBOx, DHMP

 

LearningGripper
LearningGripper Greifen und Orientieren durch eigenständiges Lernen

Der LearningGripper von Festo entspricht in abstrahierter Weise der menschlichen Hand. Die vier Finger des Greifers werden von zwölf pneumatischen Balgaktoren mit Niederdruck angetrieben. Mittels Machine-Learning-Verfahren ist der Greifer in der Lage, eine komplexe Handlung wie das zielgerichtete Orientieren eines Gegenstands selbst zu erlernen.

Partner der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Partner der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Ihr Ziel: Hygienesichere und effiziente Automatisierung

Unser Beitrag: Partner entlang des kompletten Produktionsprozesses

Normventilinsel VTSA – maximale pneumatische Funktionalität bis ISO Gr. 3 (65 mm)
Normventilinsel VTSA – maximale pneumatische Funktionalität bis ISO Gr. 3 (65 mm) Ideal für maximale pneumatische, elektrische Funktionsintegration, modular, robust und durchflussstark: das ist VTSA

Weltweit einzigartig: der Mix von 4 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel – ohne Adapterplatten.

VTSA mit Einzelanschluss M12

VTSA mit Multipolanschluss

VTSA mit AS-Interface

VTSA mit Feldbusanschluss

Handling Guide
Handling Guide Standardisierte Handlingsysteme, von der Front Unit bis zur Steuerung

Die Kompetenzbroschüre für Standard Handling Systeme von Festo

Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eingangsmodule, Ausgangsmodule, Technologiemodule, Stecker, AS-Interface, Ventile, Funktionsintegration

CMMP-AS-M3
CMMP-AS-M3
CMMP-AS
CMMP-AS
Festo Handling and Positioning Profile FHPP
Festo Handling and Positioning Profile FHPP Einheitliche Programmierung und Steuerung von Motorcontrollern

Busanbindung von Motorcontrollern leicht gemacht: Eine einheitliche
Programmierung und Steuerung von Motorcontrollern, unabhängig vom
verwendeten Busprofil? FHPP, das Festo Profil für Handhabungs- und
Positionieraufgaben macht’s möglich. Das Datenprofil ermöglicht die Ansteuerung der Motorcontroller von Festo über einheitliche Steuer- und Statusbytes.

SupraMotion
SupraMotion Reibungsfreie Bewegung dank supraleitender Lagerung

Mit den drei Exponaten SupraLinearMotion, SupraHandling und SupraPicker demonstriert Festo die Potenziale der Technologie für die Industrieautomation von morgen – vom berührungslosen linearen Bewegen über das Positionieren in der Ebene bis hin zur Handhabung in einem hermetisch abgedichteten Raum.

Handling Systemübersicht
Handling Systemübersicht Mehrachsbaukasten für Handling-Lösungen und dazugehörige Komponenten

Mit Mechatronic Motion Solutions stellt ihnen Festo ein weltweit einzigartiges System aus Komponenten, Modulen, Systemen und Software zur Verfügung. Es kombiniert alle Arten von pneumatischen, servopneumatischen und   (elektro-) mechanischen Automatisierungsbewegungen - orientiert an Ihrer Aufgabe

 

CESA
CESA
CMXR-C1
CMXR-C1
Motoren und Controller
Motoren und Controller Abgestimmte Motoren und Contoller, elektrische Antriebe, Multiachssteuereung und die passende Software.

Selbstverständlich findet sich im Handhabungsbaukasten ein breites Spektrum von abgestimmten Motoren und Controllern. Mit Servo- oder Schrittmotoren und der einzigartigen ServoLite-Funktionalität oder dem Servo-Doppel-Controller für Standardaufgaben. Optimal abgestimmt auf alle elektrischen Antriebe – auch kombinierbar mit Fremdantrieben.

 

Partner für Automatisierung in der Automobil- und Zulieferindustrie
Partner für Automatisierung in der Automobil- und Zulieferindustrie Effizient und zuverlässig durch automatisierte Lösungen mit Elektrik und Pneumatik

Produkte für Presswerk, Rohbau, Lackierung, Endmontage, Motoren- und Getriebefertigung und Zulieferer

Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie
Lösungen für die Solar- und Flachbildschirmindustrie Wafer, Dünnfilm, Flachbildschirm – kluge Automatisierung schöpft Potenziale aus

Produkte und Anwendungen für waferbasierte Solarmodulfertigung, dünnfilmbasierte Solarmodulfertigung und Flachbildschirmproduktion

Sensoren
Sensoren Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Kompaktkamerasysteme, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Neuheiten 2013
Neuheiten 2013 Aktuelle Produkte und Themen

Viele neue Produkte und Anregungen, die Sie unterstützen um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Zum ersten Mal: Sehen Sie mehr - mit Augmented Reality.

Ventilinsel MPA – serielle Kommunikation für umfassende Diagnosekonzepte
Ventilinsel MPA – serielle Kommunikation für umfassende Diagnosekonzepte Maximale Funktionsintegration, serielle Kommunikation für Elekrik und Pneumatik und ein umfassendes Diagnosekonzept: das ist MPA

MPA mit Feldbusanschluss und CPX-Terminal

Einbaufertig direkt am Feldbus: MPA-Drucksensor

Kombiniert Druckerfassung und Druckregelung: Proportional-Druckregelventil VPPM-MPA

Höhenverkettung, hot-swap, MPA + CPX = noch mehr Möglichkeiten,

MPA-S – die Kommunikative

MPA-L – die Hochmodulare

CPX
CPX
Servopneumatik
Servopneumatik Wann Servopneumatik? Ihre Anwendung entscheidet!

Vom Controller bis zum Antrieb: Mit dem Produktprogramm von Festo lassen sich servopneumatische Systeme äußerst einfach realisieren. Und perfekt in das CPX-Umfeld mit durchgängiger Feldbusanbindung integrieren.

EXPT
EXPT
facts
facts Zahlen, Daten, Fakten rund um Festo
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP Feldbusprotokolle für Ventilinseln

DeviceNet und Ethernet/IP

trends in automation 1.2011
trends in automation 1.2011

Titelthema: Frisch auf den Tisch Hygienesicheres Herstellen, Abfüllen und Verpacken

Inspiration: Saubere Arbeit Experten-Interview: Hygienic Design optimiert Lebensmittelproduktion

Impulse: Augen auf! Kulinarische Kontrolle mit intelligenten Kamerasystemen

Synergien: Pure Ästhetik Lackierte Bremsscheiben machen Audi-Topmodellen schöne Beine

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik Mit Proportional-, Druckregel- und Wegeventilen hochkomplexe Anwendungen realisieren und sicher im Griff behalten
Partner für Automatisierung mit Ventilinseln für PROFIBUS und PROFINET Feldbusprotokolle für Ventilinseln

PROFIBUS und PROFINET

17 weitere Ergebnisse anzeigen ...