Soporte y descargas

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Actuador lineal regulado DFPI
Actuador lineal regulado DFPI

Su diseño all-in-one y sus detalles técnicos lo convierten

en controlador de válvulas de cierre y válvulas de compuertas

con carreras reguladas: sistema de medición de recorrido mediante

detector potenciométrico lineal, bloque de válvulas, posicionador y

una conexión extremadamente resistente.

Energy Efficiency Applications at Pumpingstations
Energy Efficiency Applications at Pumpingstations

Festo offers customised automation solutions from a single source for water and wastewater treatment plants – solutions that are efficient, reliable and sturdy. You too can benefit from this advance in technology. With the right components, from actuators to valve terminals, including all the necessary systems for compressed air preparation and distribution, you can significantly increase the energy efficiency of your plant.

Su socio en la Industria de Procesos
Su socio en la Industria de Procesos poster

Componentes, sistemas, sistemas especificos, concepto de automatizacion

Control y movimiento
Control y movimiento Subsistemas completos de un mismo proveedor

Festo le ofrece subsistemas completos de automatización a lo largo de toda la cadena de procesos y de mando.

Terminal CPX y sistema CPI - Periféricos eléctricos para una perfecta integración en red
Terminal CPX y sistema CPI - Periféricos eléctricos para una perfecta integración en red Comunicación sin límites!

La solución eléctrica, flexible y directa para E/S remotas o como complemento ideal a un terminal de válvulas. El CPX es la plataforma perfecta para los periféricos eléctricos. Con el CPX y el sistema CPI se enlazan  cadenas de mando neumaticas y electricas de manera sencilla, rapida, flexible y sin problemas en todos los conceptos de auto matizacion

y hasta en los estandares especificos de su empresa.

 

Electroválvula VZWD de accionamiento directo
Electroválvula VZWD de accionamiento directo
Electroválvula VZWF de accionamiento indirecto
Electroválvula VZWF de accionamiento indirecto
Partner for water technology
Partner for water technology
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry
Cooperando con la industria de procesos continuos.Central de abastecimiento de agua potable
Cooperando con la industria de procesos continuos.Central de abastecimiento de agua potable
Control cabinet solutions for the process industry
Control cabinet solutions for the process industry
Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Productos para la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Su socio en la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Su socio en la generación de energía y en la construcción de centrales eléctricas
Servo-controlled solenoid valve VZWP
Servo-controlled solenoid valve VZWP

Servo up to 40 bar

Angle seat valve VZXF
Angle seat valve VZXF

VZXF – the sturdy universal valve for process automation applications

 

 

Válvulas servopilotadas VOFC/VOFD
Válvulas servopilotadas VOFC/VOFD
Unidades de detección analógicas SRAP para actuadores giratorios
Unidades de detección analógicas SRAP para actuadores giratorios
Cooperando con la industria de procesos continuos. Automatización del tratamiento de lodos y producción de gases en una central de tratamiento de desagües
Cooperando con la industria de procesos continuos. Automatización del tratamiento de lodos y producción de gases en una central de tratamiento de desagües
Cooperando con la industria de procesos
Cooperando con la industria de procesos
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry
Partner to the oil/gas, petrochemical and chemical industry Program range overview
Partner for water technology
Partner for water technology
Systematically quicker<br/>pulp and paper production
Systematically quicker
pulp and paper production
Partner to the process industry
Partner to the process industry
Técnica de manipulación de material a granel:
Técnica de manipulación de material a granel: llenado preciso mediante compuerta de dosificación patentada
Actuador giratorio DFPB
Actuador giratorio DFPB
Unidades de detección SRBF para actuadores giratorios
Unidades de detección SRBF para actuadores giratorios
Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU
Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU
Fabricación de pintura: automatización descentralizada de los flujos de pintura
Fabricación de pintura: automatización descentralizada de los flujos de pintura
Actuadores especiales para el accionamiento de correderas de bloqueo sin cuerpo
Actuadores especiales para el accionamiento de correderas de bloqueo sin cuerpo
Wastewater treatment plant: automation of floc filtration
Wastewater treatment plant: automation of floc filtration
30 mostrar otros resultados ...