Portál podpory

Zvoľte prosím kategóriu na ľavej strane alebo použite funkciu vyhľadávania.

Vyhľadávanie

Objednávacie číslo

Séria

Objednávací kód

Popis Verzia
Target Support Package CodeSys

Target Support Package for the Motion Controller CMXR-C2. It is for configuration, commissioning and programming of the controller with the software CoDeSys provided by Festo.

V1.11
16. 1. 2013
CanOpen EDS

EDS file for the CTEU-CO CANopen bus module. Usable for valve terminals with the Festo I-Port interface as: e.g. VTUB-12

Supported systems:

  • Bus node CTEU-CO (570038) Revision 04
2
19. 12. 2012