Açılı valf VZXA
Aşırı akış hızı, temizlemesi kolay tasarım ve modüler yapı. Valf gövdeleri ve tahrikler serbestçe kombine edilebilir: Böylece kullanımda daha fazla esneklik elde edersiniz.
- Son derece esnek, son derece yüksek akış hızı
- Uzun kullanım ömrü
- Paslanmaz çelik veya polimer aktüatörlü paslanmaz çelik veya Ecobrass bağlantı parçaları
- Modüler yapı
- Hijyenik, kire dayanıklı tasarım
- Hızlı ve kolay bakım
- Basit ve sağlam: 600 mm2/s viskoziteye kadar neredeyse tüm ortamlar için idealdir
- Yüksek kimyasal ve termal direnç
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- Alternatif malzemelerin kullanımı sayesinde sürdürülebilir üretim