Page 157 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
155
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrotechnische Grundlagen
Kompletter Gerätesatz TP 1021 im Systainer
300,00
567244
Lieferumfang
–– Starterboard mit leistungsfähigem Cortex™-M3 Mikrocontroller und zwei
Steckplätzen für EasyKit Erweiterungsbausteine
–– 2 EasyKit-Erweiterungsbausteine: 1 DIO1, 1 AIO1
–– EasyKit Applikationsboard mit Gleichstrommotor, Infrarotlichtschranke
zur Drehzahlmessung am Motor, Photoempfänger
–– Programmiersoftware EasyLab als Klassenraumlizenz mit Simulationsmöglichkeit
–– USB-Anschlusskabel, Litze, Schraubendreher
–– Ausführliche Lernunterlagen als PDF auf CD
–– Lieferung im praktischen Mini-Systainer
Bitte beachten:
Die Bausteine können auf jedem der
beiden Sockel gesteckt werden, pro
Sockel ist aber jeweils nur ein glei-
cher Baustein zulässig.
Erweiterungsbausteine
EasyKit ist ein flexibel erweiterbares
System. Durch zusätzliche Ein-/Aus-
gangsbausteine kann EasyKit den
Bedürfnissen angepasst werden.
EasyLab Schrittkette
EasyLab Datenfluss
Technische Daten Prozessorboard
–– Prozessor mit ARM
®
Cortex™-M3 Kern (STM32), 8 MHz Taktfrequenz,
64 KByte Flash RAM
–– Externe Kommunikation über USB 2.0
–– Spannungsversorgung über USB oder externes Steckernetzteil
–– 3 Taster und 3 Leuchtdioden
–– 2x 16-polige Klemmleisten für analoge und digitale Ein- und Ausgänge
–– 2 Steckplätze für Ein-/Ausgabebausteine
–– Bis zu 4 digitale Eingänge
–– Bis zu 4 digitale Ausgänge
–– Bis zu 4 analoge Eingänge
–– Bis zu 4 analoge Ausgänge
Ein-/Ausgabebaustein ILT2 (V1.0)
Treiber für induktive Lasten/Akto­
ren (z.B. Relais und Schaltventile),
Schaltspannung entspricht der des
angeschlossenen Netzteils (12 – 24 V),
Anschluss über Klemme D-Out2.
Preis/Best.-Nr.
72,00
571823
Ein-/Ausgabebaustein AIO1 (V1.1)
Analoger Spannungseingang und
-ausgang, 0 – 5 V über Klemmen
A-In1 und A-Out1.
Preis/Best.-Nr.
63,00
571818
Ein-/Ausgabebaustein AIO2 (V1.1)
Analoger Spannungseingang und
-ausgang, 0 – 5 V über Klemmen
A-In2 und A-Out2.
Preis/Best.-Nr.
63,00
571819
Ein-/Ausgabebaustein DIO1 (V1.1)
Digitaler Ein- und Ausgang 0/5 V
(TTL-kompatibel) über Klemmen
D-In1 und D-Out1.
Preis/Best.-Nr.
63,00
571820
Ein-/Ausgabebaustein DIO2 (V1.1)
Digitaler Ein- und Ausgang 0/5 V
(TTL-kompatibel) über Klemmen
D-In2 und D-Out2.
Preis/Best.-Nr.
63,00
571821
Ein-/Ausgabebaustein ILT1 (V1.0)
Treiber für induktive Lasten/Akto­
ren (z.B. Relais und Schaltventile),
Schaltspannung entspricht der des
angeschlossenen Netzteils (12 – 24 V),
Anschluss über Klemme D-Out1.
Preis/Best.-Nr.
72,00
571822