Page 265 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden von
­Endschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
Robotik:
–– Einsatzgebiete von Robotern
–– Grundlagen der Robotertechnik
–– Terminologie in der Robotertechnik
–– Roboterprogrammierung
Montagetechnik:
–– Kennenlernen und Anwenden von
automatisierten Montagetechniken
–– Planen einer Montagestation
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
Empfohlene Lernmedien
–– CIROS
®
Robotics
–– Lehrbuch Speicherprogrammier­
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Lehrbuch Näherungsschalter
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 3 digitale Ausgänge
Modul Vereinzeln (Feder)
Das Modul vereinzelt Federn (Werk-
stücksatz „Montierbarer Zylinder“)
aus einem Fallmagazin und stellt sie
für den Montageprozess bereit. Mit
einem doppeltwirkenden Zylinder
wird die Feder zum Übergabepunkt
bewegt. Mit einem Mikroschalter
wird erkannt, ob sich eine Feder an
der Übergabestelle befindet.
Kolbenpalette
Palette zum Bereitstellen von je
4 Kolben (Werkstücksatz „Montier-
barer Zylinder“).
Modul Stapelmagazin (Deckel)
Das Modul vereinzelt fertige Deckel
(Werkstücksatz „Montierbarer Zylin­
der“).
Preis/Best.-Nr.
930,00
167278
Preis/Best.-Nr.
64,00
526861
Preis/Best.-Nr.
380,00
162405
Roboter Anschaltbox
Mit der Roboter Anschaltbox kann
die Robotersteuerung zusätzliche
SPS-Funktionalität übernehmen.
Preis/Best.-Nr.
785,00
534364
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
Seiten 304 – 307
Station Montieren
3.100,00
195789
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526885).
263