Page 267 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Hydraulik:
–– Aufbau einer hydraulischen
Steuerung
–– Inbetriebnahme einer Eilgang-­
Vorschub-Schaltung
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Anwenden pneumatischer Linear-
antriebe
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Sensorik:
–– Anwenden von induktiven und
optischen Sensoren
–– Anwenden von Druckschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren von Betriebsarten
Fehlersuche:
–– Systematische Fehlersuche an
einer Fertigungsanlage
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– CIROS
®
Robotics
–– Digitales Lernprogramm Hydraulik
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Hydraulik
–– Lehrbuch Hydraulik, Grundstufe
–– Lehrbuch Speicherprogrammier­
bare Steuerungen, Grundstufe
Technische Daten
–– Betriebsdruck Hydraulik 6 MPa
(60 bar)
–– Betriebsdruck Pneumatik 600 kPa
(6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 8 digitale Ausgänge
Modul Hydraulikstanze
Das Modul Hydraulikstanze besteht
aus einem Hydraulikzylinder (Durch-
messer 32) mit Führungen, der beim
montierbaren Werkstück das Loch in
den Deckel stanzt. Der bewegte Teil
ist durch Plexiglas gegen Eingreifen
geschützt.
Modul Stapelmagazin (Deckel)
Vereinzeln des Deckels des montier-
baren Zylinders. Symbolische Werk-
stücke oder der Grundkörper lassen
sich mit diesem Modul nicht verein-
zeln.
Preis/Best.-Nr.
2.650,00
162352
Preis/Best.-Nr.
390,00
162353
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
Seiten 304 – 307
Station Stanzen
6.200,00
195787
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Zylinderdeckel“
63,00 162240
Hydraulikaggregat mit Einzelpumpe
1.875,00 152962
Hydrauliköl (DIN 51524) HLP22, 10 Liter
61,00 192215
2 Schlauchleitungen mit Schnellverschlusskupplung 1500 mm
124,00 159386
Wagen
490,00 120856
Aluminium-Profilplatte 700 x 350 mm
222,00 162386
Empfohlenes Zubehör
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526887).
265