Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 279
Mechatronics Assistant
Version 2
Das multimediale Werkzeug für den
Unterricht in Schule und Betrieb
–– Strukturiertes Archiv auf DVD mit
allen Unterlagen.
–– Für Projektarbeiten, für die Unter-
richts- und Prüfungsvorbereitung.
–– Für alle ausbildungsrelevanten
Bereiche der Automatisierungs-
technik.
–– Für Lehrer und Schüler: Struktur
und Inhalte sind so ausgelegt,
dass Auszubildende unter einer
gegebenen Aufgabenstellung auch
selbst mit dem Mechatronics
Assistant arbeiten können.
Inhalt
–– Praxis- und themenorientierte Auf-
gabensammlungen mit Lösungen
–– Grafiken, Fotos, Animationen,
Videosequenzen, Präsentationen
–– Handbücher, Bedienungsanleitun-
gen, Datenblätter und Schaltpläne
–– Weitere Hilfsmittel und die kom-
pletten technischen Unterlagen
sowie viele Tipps zum Arbeiten mit
MPS
®
.
Ihre Vorteile
––
Mit schlüsselfertigen Aufgaben
zu
Modulen, Stationen und Anlagen
kann der Unterricht mit MPS
®
so-
fort beginnen.
––
Verschiedene Leistungsstufen für
unterschiedlichste Niveaus
: Von
Einführungsaufgaben bis hin zu
komplexen Projekten.
––
Schaffen Sie sich Ihr eigenes
Archiv
: Alle Aufgaben können ein-
fach verändert und als eigene Auf-
gaben abgelegt werden.
––
Dokumente in Ihre ganz persönli-
che Form bringen
und immer wie-
der verwenden: Viele Dokumente
des Mechatronics Assistant stehen
im Quellformat zur Verfügung (z.B.
doc, ppt, dxf ).
––
Weiterführende Informationen und
Querverweise
können über Hyper-
links schnell aufgerufen werden.
––
Die leistungsfähige Volltextsuche
liefert Inhalte nach Wunsch. Auch
die Grafiken, Animationen und Vi-
deos sind mit Stichworten verse-
hen und werden gefunden.
––
Immer aktuell dank der kosten-
losen Updates
. So können Aktua-
lisierungen, neue Aufgaben, Bei-
spielprogramme und Projektideen
einfach kostenlos herunter geladen
werden. Ihr Mechatronics Assistant
wächst mit: www.festo-didactic.de.
Hinweis
–– Mehrfachlizenzen für lokale Instal-
lationen oder Netzwerk-Installa-
tionen in beliebiger Lizenzanzahl.
Mit Onlineaktivierung oder Lizenz-
stecker.
–– In den Sprachen Deutsch, Englisch
oder Spanisch wahlweise installier-
bar. Weitere Sprachen auf Anfrage.
–– Lieferung auf DVD im Systainer.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Windows 2000/XP/Vista
–– Office-Paket
–– Flash-Player
–– dxf-Viewer
–– Soundkarte
–– DVD-Laufwerk
–– Bildschirmauflösung mindestens
1024 x 768 Pixel
Jede weitere Lizenz DE/EN/ES/FR
47,00
s.o.
Jede weitere Update-Lizenz 1.0 – 2.0 DE/EN/ES/FR
13,00
s.o.
6 Lizenzen mit Onlineaktivierung DE/EN/ES/FR
83,00
562483
6 Lizenzen mit Netzwerk-Lizenzstecker DE/EN/ES/FR
183,00
562482
x-Lizenz mit Onlineaktivierung DE/EN/ES/FR
175,00
563358
x-Lizenz mit Netzwerk-Lizenzstecker DE/EN/ES/FR
275,00
563359
Mechatronics Assistant Update 1.0 – 2.0