Page 287 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
... mit Blended Learning Paket FluidSIM
®
und
Mechatronics Assistant und WBTs
www.festo-didactic.de
Mechatronics Assistant
Professional Training –
Erfolgreich Ausbilden mit MPS
®
Mit mehr als 2000 Seiten Unter-
richtsmaterial zu den 2 Stationen
ist die Anlage sofort im Unterricht
einsetzbar. Mit dabei: Aufgaben zu
Modulen, Stationen und allen rele-
vanten Themen wie Schaltplanerstel-
lung, SPS-Programmierung und kom-
plette Ausbilderunterlagen.
Alle Aufgaben können verändert,
ergänzt und archiviert werden. Der
Mechatronics Assistant ist das Tool
für ihre professionelle Unterrichts-
gestaltung.
So wird der Einstieg ins MPS
®
202
zum multimedialen Ereignis
Mit dem WBT Discover MPS
®
200
schicken Sie ihre Schüler auf Entde-
ckungsreise – zu Hause, im Labor
oder von jedem beliebigen Ort aus.
Komplette Anlage MPS 202 mit Simatic S7-300 Steuerungspaket
541161
Komplette Anlage MPS 202 mit FEC Standard Steuerungspaket
541162
Komplette Anlage MPS 202 mit Allen Bradley ML 1500 Steuerungspaket
541163
Komplette Anlage MPS 202 mit Mitsubishi MELSEC Steuerungspaket
541164
Funktion
Das Modul Stapelmagazin vereinzelt
Werkstücke. Das Modul Umsetzen
bringt mit seinem Vakuumgreifer das
einzelne Werkstück auf das Sortier-
band. Optische und induktive Sen-
soren unterscheiden die Werkstücke
nach Material und Farbe. Über pneu-
matische Weichen werden die Werk-
stücke auf drei Rutschen aussortiert.
Lerninhalte
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linear- und Rotati-
onsantriebe
–– Einsatz von Simulationswerkzeu-
gen
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
optischer und induktiver Sensoren
–– Logikprogrammierung
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren von Alternativ-
Verzweigungen
–– Programmieren eines Betriebs­
artenteils
–– Materialfluss aufbauen und
optimieren
–– Rüstzeiten optimieren
–– Verkettung von Stationen
–– Einfache Kommunikation
–– Materialflusssteuerung
–– Erweiterte E/A-Kommunikation
–– Inbetriebnahme von komplexen
Systemen
SPS Steuerungspakete beinhalten:
SIMATIC S7-300
–– 2x EduTrainer
®
Universal mit SIMATIC S7-313C
–– 1x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware STEP 7 Professional für Training
Festo FEC
®
Standard
–– 2x Festo FEC
®
Standard EduTrainer
®
Universal mit FEC
®
640 FST
–– 1x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware FST
Allen Bradley ML 1500
–– 2x Rockwell EduTrainer
®
Universal mit Micro Logix 1500
–– 1x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware RS-Logix 500 Starter
Mitsubishi MELSEC
–– 2x EduTrainer
®
Universal mit FX1N 1500
–– 1x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware GX IEC Developer FX
Die Anlage MPS
®
202-Mechatronik beinhaltet alles was Sie zum Trainieren benötigen:
Stationen
: Verteilen, Sortieren
Zubehör:
2x Wagen, 2x Netzgerät, 2x Bedienpult, 1x Werkstücksatz, 1x Simulationsbox
Steuerungstechnik:
1x SPS Steuerungspaket, 1x EasyPort
Software:
1x FluidSIM
®
P, 1x Mechatronics Assistant, 1x WBT Discover MPS
®
200,
1x WBT LOGO! Training
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
200 Komplettsysteme
285