Page 291 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
... mit Visualisierungspaket und Mechatronics Assistant
www.festo-didactic.de
Remote GSM,
HTML-Programmierung,
Ethernetvernetzung und
Visualisierung
Eine komplette Anleitung zur Pro-
grammierung, Web-Seitengestal-
tung, IP-Adressierung ist im Me-
chatronics Assistant enthalten. Mit
up-to-date IT-Projekten holen Sie
den Fortschritt in Ihr Trainingslabor.
Fachwissen speziell aufbereitet
Auch komplexe Projekte führen mit
der WBT Unterstützung zum Erfolg.
Dies motiviert Schüler auch ganz
neue Themen mit dem MPS
®
203-IT
System anzupacken.
Komplette Anlage MPS 203-IT
541166
Funktion
Die Station Verteilen vereinzelt
Werkstücke aus dem Stapelmaga-
zin und setzt sie in die Station Prü-
fen um. Die Station Prüfen überprüft
die Werkstückhöhe. Auf der Station
Sortieren werden die Werkstücke je
nach Material und Farbe auf drei Rut-
schen aussortiert.
Lerninhalte
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linear- und Rotati-
onsantriebe
–– Vernetzungstechnik
–– IT
–– Projektieren, Konfigurieren und
Programmieren von Ethernet TCPIP
Vernetzungen
–– Programmieren von WEB (HTML)-
Seiten
–– Fernwartung
–– Ferndiagnose
–– Visualisierungstechnik
–– Planen – Projektieren – Implemen-
tieren – Inbetriebnehmen und Be-
dienen einer Visualisierungsappli-
kation
–– Steuern, Fernwarten und Fernwir-
ken über Ethernet und GSM-Funk-
netz
SPS Steuerungspaket beinhaltet:
FEC
®
Standard
–– 3x EduTrainer
®
Universal mit FEC
®
–– 4x Ethernet Kabel parallel
–– 1x Ethernet Kabel gekreuzt
–– 1x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware FST
–– 1x Ethernet Switch
Die Anlage MPS
®
203-IT beinhaltet alles was Sie zum Trainieren benötigen:
Stationen:
Verteilen, Prüfen, Sortieren
Zubehör:
3x Wagen, 3x Netzgerät, 3x Bedienpult, 1x Werkstücksatz, 1x Simulationsbox
Steuerungstechnik:
1x SPS Steuerungspaket, 1x Easy GSM
Software:
1x InTouch Visualisierungssoftware, 1x Mechatronics Assistant,
1x WBT Discover MPS
®
200
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
200 Komplettsysteme
289