Page 293 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
... mit FluidSIM
®
, Mechatronics Assistant und WBTs
www.festo-didactic.de
Projektarbeit
Der Mechatronics Assistant enthält
Projektaufgaben mit Montageanlei-
tungen für den handlungsorientier-
ten Unterricht. Mit den Projektaufga-
ben bereiten Sie Ihre Schüler optimal
auf alle Anforderungen der Mechat-
ronik vor.
Das WBT zur Effizienzsteigerung
Mit dem WBT Discover MPS
®
200
bereiten sich Schüler selbständig
auf das Arbeiten mit der Anlage vor
– zu Hause, im Labor oder von je-
dem beliebigen Ort aus. Damit erhö-
hen Sie die Lerneffizienz wesentlich.
Mit Blended Learning nutzen Sie den
Vorteil unterschiedlichster Medien in
ihrem Unterricht.
Komplette Anlage MPS 205 mit Simatic S7-300 Steuerungspaket
541167
Komplette Anlage MPS 205 mit FEC Standard Steuerungspaket
541168
Komplette Anlage MPS 205 mit Allen Bradley ML 1500 Steuerungspaket
541169
Komplette Anlage MPS 205 mit Mitsubishi MELSEC Steuerungspaket
541170
Funktion
Die Station Verteilen vereinzelt Werk-
stücke aus dem Stapelmagazin und
setzt sie in die Station Prüfen um.
Die Station Prüfen überprüft die
Werkstückhöhe. Die Station Pick and
Place setzt den Werkstückeinsatz auf
den Grundkörper, der dann von der
Station Fluidic Muscle Presse einge-
presst wird. Auf der Station Sortie-
ren werden die Werkstücke je nach
Material und Farbe auf drei Rutschen
aussortiert.
Lerninhalte
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linear- und Rotati-
onsantriebe
–– Anwenden von Proportional-Druck-
regelventilen
–– Einsatz von pneumatischem
Muskel
–– Einsatz von Simulationswerk-
zeugen
–– Verwenden von Endschaltern
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
optischer und induktiver Sensoren
–– Einsatz von Drucksensoren
–– Logikprogrammierung
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren von Betriebsarten
Projektarbeit
–– Materialfluss aufbauen und
optimieren
–– Rüstzeiten optimieren
–– Verkettung von Stationen
–– Einfache Kommunikation
–– Materialflusssteuerung
–– Erweiterte E/A-Kommunikation
–– Sicherheitstechnik
SPS Steuerungspakete beinhalten:
SIMATIC S7-300
–– 5x EduTrainer
®
Universal mit SIMATIC S7-313C, 5x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware STEP 7 Trainer Package
Festo FEC
®
Standard
–– 5x EduTrainer
®
Universal mit FEC
®
640 FST, 5x Programmierkabel
–– 5x Programmiersoftware FST
Allen Bradley ML 1500
–– 5x EduTrainer
®
Universal mit Micro Logix 1500, 5x Programmierkabel
–– 5x Programmiersoftware RS-Logix 500 Starter
Mitsubishi
–– 5x EduTrainer
®
Universal mit FX1N, 5x Programmierkabel
–– 1x Programmiersoftware GX IEC Developer FX Trainer Package
Die Anlage MPS
®
205-Mechatronik beinhaltet alles was Sie zum Trainieren benötigen:
Stationen:
Verteilen, Prüfen, Pick&Place, Fluidic Muscle Presse, Sortieren
Zubehör:
5x Wagen, 5x Netzgerät, 1x Werkstücksatz, 5x Simulationsbox
Steuerungstechnik:
1x SPS Steuerungspaket, 1x Not-Halt-Board, 2x Not-Halt-Bedienfeld,
5x EasyPort
Software:
6er-Lizenz FluidSIM
®
P, 1x Mechatronics Assistant, 1x WBT Discover MPS
®
200,
1x WBT Projektmanagement, 1x WBT LOGO! Training
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
200 Komplettsysteme
291