www.festo-didactic.de
Erweiterungen und Optionspakete
(nicht im Lieferumfang enthalten):
Erweiterungen/Modifikationen
Weitere Stationen, geändertes An-
lagenlayout, Integration vorhande-
ner Anlagenteile, Sonderwünsche im
Bereich der Steuerungstechnik sind
für uns kein Problem. Profitieren Sie
von der langjährigen Erfahrung unse-
rer Experten.
Optionspaket Robot Vision (V1)
Industrielle CMOS Kompakt-Kame-
ra mit integrierter Beleuchtung und
Ethernet-Schnittstelle. Auflösung
640 x 480 Pixel. Stabiles Stativ mit
Neigungsverstellung. Die Kamera er-
mittelt die Greifparameter der Robo-
termontagestation. Inklusive profes-
sioneller Bildverarbeitungssoftware.
Optionen CNC
Gerne bieten wir Ihnen iCIM 3000 mit
alternativen CNC-Maschinen an:
–– (C1) CNC-Maschinen Baureihe 55
–– (C2) CNC-Maschinen Baureihe 105
Optionen Roboter
Gerne bieten wir Ihnen iCIM 3000 mit
alternativen Robotern an:
–– (A1) Montageroboter 6-achs, 1 kg
–– (A2) Montageroboter 6-achs, 3 kg
–– (A3) Montageroboter SCARA, 6 kg
–– (F1) Beladeroboter 5-achs, 2 kg
–– (F2) Beladeroboter 6-achs, 1 kg
Komplettpaket iCIM 3000:
iCIM Stationen
Palettentransportsystem
–– Maße LxB: 3000 x 1000 mm
–– Transporthöhe/Spurweite:
788 mm/160 mm
–– Arbeitspositionen:
4, nachträglich erweiterbar
–– Steuerung: S7-300
Hochregallager
–– Maße LxBxH:
2380 x 650 x 1800 mm
–– Anzahl Fächer: 40
–– Regalroboter:
Linear, X/Y/Z, DC-Servo
–– Steuerung: S7-300
Robotermontagezelle
–– Maße LxB: 1100 x 700 mm
–– Palettenpuffer/Magazine: 4/3
–– Roboter Typ/Traglast: 5-achs, 3 kg
Beladeroboter für CNC-Maschinen
–– Roboter Typ/Traglast: 6-achs, 3 kg
–– Linearachse (7. Achse):
2500 mm Verfahrweg
–– Palettenpuffer/Magazine: 4/3
CNC Bearbeitungszentrum
Baureihe 155
–– Verfahrwege X/Y/Z:
300/200/300 mm
–– Leistung: 2,5 kW
–– Werkzeugwechsler: 10-fach
–– Steuerungstyp (PC-Steuerung):
SINUMERIK 810/840 D
CNC Drehmaschine Baureihe 250
–– Verfahrwege X/Z: 100/300 mm
–– Leistung: 5,5 kW
–– Werkzeugwechsler VDI 16:12 fach
–– Steuerungstyp (PC-Steuerung):
SINUMERIK 810/840D
Qualitätsstation mit
Handhabungsgerät
–– Verfahrwege X/Z: 450/80 mm
–– Messprinzip: Taktil/Analog/LVDT
–– Messbereich/Genauigkeit:
28 – 32 mm/± 0,1 mm
–– Steuerung: S7-300
Software:
CIROS
®
Automation Suite
Zellensteuerung
Leistungsfähige MES-Software mit
den Modulen Visualisierung, Pro-
zesssteuerung, Prozessanbindung,
Datenbank und Simulation.
3D-Anlagensimulation
Simulation der iCIM Anlagen in Vir-
tual Reality Umgebung. iCIM Stati-
onsbibliothek. Komfortabler Layout
editor. Voll kompatibel zur realen
iCIM-Anlage
3D-Robotersimulation
Programmieren von Robotern in vir-
tueller Zellenumgebung. Ideal für off-
line Robotertraining. Umfangreiche
Zellenbibliothek. Realitätsidentische
Ablaufsimulation. Sensorsimulation.
Roboterprogrammierung
Programmierpaket für Mitsubishi
Roboter.
CAD/CAM Softwarepaket
CAMConcept Mehrfachlizenz
Einfaches CAD/CAM-Ssystem für die
Dreh- und Fräsbearbeitung mit 3D-
Grafiksimulation.
Inbetriebnahme/Schulungspaket
Inbetriebnahme und Erstschulung
(in Deutschland) Anlieferung der
Anlage. Aufbau und Inbetriebnahme
am Zielort. Kompetente Erstschulung
(4 Tage) für bis zu 4 Personen.
345
Mechatronik und Fabrikautomation
> iCIM