Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch mit Projektaufgaben
und Lösungen für EduKit PA Basic
und Advanced zu:
–– Technologischen Fragen
–– Mathematik
–– Steuern
–– Regeln
–– Arbeitsplanung
Inklusive CD-ROM mit:
–– Stücklisten und Datenblättern
–– RI-Fließbildern und Schaltplänen
–– Montageanleitung für den mecha-
nischen Aufbau
–– Inbetriebnahme-Checklisten
–– Abnahmeprotokollen
–– Arbeitsblättern zur Kennlinien
erfassung
EduKit PA Basic im Systainer
1.850,00
549822
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1x Pumpe
499,00 170712
2x Tank, rund
Auf Anfrage
1x Durchflussmessgerät
185,00 548604
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Rohr-/Schlauchschneider
35,50 7658
Zubehör, gleich mitbestellen:
DE
110,00
563969
EN
110,00
563971
ES
105,00
563973
FR
110,00
563975
Ergänzt den Projektbaukasten EduKit PA Basic um das Thema Automatisiertes
Messen, Steuern und Regeln, Sensorik und elektrische Schnittstellen. Für die
Verwendung der Komponenten im EduKit PA Advanced ist EduKit PA Basic not-
wendig.
1 1x E/A-Board für EduKit PA
510,00 549823
2 2x Sensor, kapazitiv
95,00 549824
3 1x Sensor, Ultraschall
445,00 548689
4 1x Durchflusssensor für EduKit PA inkl. Messwandler
535,00 549825
5 1x Drucksensor 0 – 400 mbar
375,00 549826
6 1x 2/2-Wege-Magnetventil
140,00 549827
EduKit PA Advanced im Systainer
2.150,00
564631
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
EduKit PA Advanced
6
4
5
3
2
1
EasyPort USB
380,00 548687
FluidLab-PA closed loop
➔
Seite 377
FluidLab-PA process
➔
Seite 377
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Empfohlenes Zubehör Ansteuerung:
Arbeitsbuch
EduKit PA
Projektbaukasten
Prozessautomation
Mit CD-ROM
Festo Didactic
563969 DE
WBT Prozessautomation
➔
Seite 28
Es stehen weitere Ansteuervarianten über die offene Schnittstelle zur Verfügung,
z.B. Steuerungen von Siemens, Festo, Allen Bradley, Mitsubishi.
Erweiterungsmöglichkeiten:
Weitere Komponenten
➔
Internet
2-Wege-Kugelhahn mit Schwenkantrieb DAPS, doppeltwirkend
520,00 549828
Sensor Schwimmerschalter, oben
63,50 548597
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > MPS
®
EduKit PA Projektbaukästen
359